Ask a question!

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz

Close

Değişken Sıcaklık & Nem kontrolü / Munters climate control

Platinum Pro Controller USA

Farm Serisi Kontrol Üniteleri

  • Çok yönlü kontrol üniteleri seçenekleri
  • Isı ve RH (nem) oranı ve kontrolü
  • Röle ve değişken hız çıkışları
  • Ideal for step control of ventilation (Farm Hand)
  • Birbirine yakın çok sayıda küçük odanın çok yönlü iklim kontrolü için ekonomik bir çözümdür.
  • Extensive user interface on FarmCenter
  • Full function controller (Farm Master/Farm Center)
  • Tek bir yapı içinde çok sayıda işlevin kapsamlı kontrolü

 

Ürün açıklamaları

Munters Platinum Pro, the Next Generation in Climate Control, provides poultry and livestock farmers with vastly expanded capabilities. Besides providing complete control over all aspects of house management (including climate control, feed and water management, and more), the Platinum Pro’s upgraded functionality is designed for large buildings and extends this control to new levels. Platinum Pro supports management over multiple extension units and input/output devices, allowing simple management over even the largest operations.

Platinum Pro also supports Munters Drive Ventilation Fan, which features variable speeds, quality and reliability, low noise levels, minimum maintenance requirements, while offers up to a 40% reduction inelectrical usage.

Platinum Pro comes in two models:
- Platinum Pro 50 relays
- Platinum Pro 30 relays


Software downloads


Platinum Pro Product Software
Note: Registered Users only
FarmNet Communication Software


Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz