Değişken Sıcaklık & Nem kontrolü / Aksesuarlar

Feed computer RFS-8 restrictive

Farm Scales

  • Bir veya iki kuş ölçek kontrolü
  • 500 güne kadar veri toplama
  • Su ve toz geçirmez, güç dalgalanma ve yıldırım koruması
  • Yüksek kaliteli kablolar ve paslanmaz çelik asılı veya zemin platform
  • PC iletişimi için beş haneli ekran ve USB bağlantısı
  • Standart eğriler veya kullanıcıların kendi eğrileri (Kanatlı ağırlık sistemi)
  • Tartım başına hassasiyet +,- 0,2% (Kanatlı ağırlık sistemi)
  • Standart sapmadaki günlük artışı gösterir.

 

Ürün açıklamaları

The feed weigher can control two feed lines and distribute the feed in up to six feeding stations per line. The computer can regulate the lights. RFS-8 computer can work with communication programs in Windows XP or newer versions via PC or modem. There is a possibility to connect a poultry scale platform, which with great accuracy reports the chick weight.

The scale is able to calculate the average weight of cocks and hens, by using pre-loaded curves.

• Shows information on water consumption, feed consumption, cock & hen weight
• Works together with Munters Feed weigher
• The feed weigher can control two feed lines and distribute the feed in up to six feeding stations per line
• Can also control the light
• RFS-8 operates together with communication program s in Windows XP or newer versions via PC or modem.
• Can be connected to a poultry scale platform

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz