Ask a question!

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz

Close

Değişken Sıcaklık & Nem kontrolü / Aksesuarlar

Farm Silo

Farm Scales

  • Bir veya iki kuş ölçek kontrolü
  • 500 güne kadar veri toplama
  • Su ve toz geçirmez, güç dalgalanma ve yıldırım koruması
  • Yüksek kaliteli kablolar ve paslanmaz çelik asılı veya zemin platform
  • PC iletişimi için beş haneli ekran ve USB bağlantısı
  • Standart eğriler veya kullanıcıların kendi eğrileri (Kanatlı ağırlık sistemi)
  • Tartım başına hassasiyet +,- 0,2% (Kanatlı ağırlık sistemi)
  • Standart sapmadaki günlük artışı gösterir.

 

Ürün açıklamaları

Munters’ Farm Silo is a weighing control system which allows the grower to precisely control feed deliveries, feed inventory and feed conversion. Feed dispensing may be set to preset times for mealtime feeding, continuous full feeding, or restricted feeding. Munters’ Farm Silo features a program for poultry, swine, breeders and pullets: it manages the entire restricted feeding procedure, distinguishing male from female birds (for breeders) and distributing accurate quantities of feed to each feeding line at preset times, and monitors feed consumption, measuring quantities consumed per hour and per day. Through automatic activation of delivery augers, feeders, lights and alarms and automatic registration of feed deliveries, including quantity, date and time, Farm Silo collects crucial daily data, saved and displayed throughout the growth cycle regarding feed and water consumption, live animal weight, feed conversion and bird mortality.


Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz