Değişken Sıcaklık & Nem kontrolü / Aksesuarlar

Farm Scale

Farm Scales

  • Bir veya iki kuş ölçek kontrolü
  • 500 güne kadar veri toplama
  • Su ve toz geçirmez, güç dalgalanma ve yıldırım koruması
  • Yüksek kaliteli kablolar ve paslanmaz çelik asılı veya zemin platform
  • PC iletişimi için beş haneli ekran ve USB bağlantısı
  • Standart eğriler veya kullanıcıların kendi eğrileri (Kanatlı ağırlık sistemi)
  • Tartım başına hassasiyet +,- 0,2% (Kanatlı ağırlık sistemi)
  • Standart sapmadaki günlük artışı gösterir.

Seçenekler

  • Statik basınç kartı

Ürün açıklamaları

Farm Scale, önemli tartım işlemlerini daha kolay, daha hızlı ve daha doğru yapan gelişmiş ve otomatik bağımsız canlı kuş ölçekli merkezdir. Erkek ve kadınlar için tartı olağanüstü bir doğruluk ve tartım hızı sayesinde ayırır, Farm Scale herhangi bir kuş (damızlık, etlik, hindiler ve piliç) ağırlığındadır ve toplar ve ortalama kuş ağırlığı kesin veriler, kuşların sayısı tartılır, günlük ağırlığı hesaplar kazanç, standart sapma, CV ve tekdüzelik. Kolay-takip kullanıcı dostu arayüzü ve hızlı bir kurulum ile, Çiftlik, Ölçekler, sınırsız sayıda yeni geliştirilmiş donanım, kenar donanım ve yazılım kesim üzerinden tek bir PC tarafından kontrol edilebilir.

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz