Değişken Sıcaklık & Nem kontrolü / Aksesuarlar

Farm Light LE light dimmer

Farm Accessories Controls

  • Işık Dimmer control
  • Static Pressure Control

Seçenekler

  • İletişim kardı
  • Silo ölçek kartı
  • Statik basınç kartı

Ürün açıklamaları

Munters Farm Light Dimmer (FLD) is digital light dimmer with two channels . This powerful dimmer can be controlled manually or via 0-10V analogue output. In addition, when employing a Farm Premium controller, the Light Dimmer can be controlled by connecting it to the communication card in the controller.

  • İndirilenler

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz