Ask a question!

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz

Close

Değişken Sıcaklık & Nem kontrolü / Zirai kontrol sistemleri

Farm Hand CCU

Farm Serisi Kontrol Üniteleri

  • Çok yönlü kontrol üniteleri seçenekleri
  • Isı ve RH (nem) oranı ve kontrolü
  • Röle ve değişken hız çıkışları
  • Ideal for step control of ventilation (Farm Hand)
  • Birbirine yakın çok sayıda küçük odanın çok yönlü iklim kontrolü için ekonomik bir çözümdür.
  • Extensive user interface on FarmCenter
  • Full function controller (Farm Master/Farm Center)
  • Tek bir yapı içinde çok sayıda işlevin kapsamlı kontrolü

Seçenekler

  • İletişim kardı

Ürün açıklamaları

Hayvanlar etrafında istikrarlı büyüme koşulları kolayca kontrol algoritmaları çevresel girdiler oluşturulabilir. Okunabilir diğer çevresel girdiler arasında hava sıcaklığı, hava nemi, hayvan su tüketimi ve yem tüketimi vardır. Tarih yönetimi bilgilere kadar PC ve denetleyicileri ağ ile geleneksel PC ile kontrolörler CC aralığında elde edilebilir. Ağ denetleyicisi ayarları bir düğmeye tıklama ile güncellenebilir; su veya yem tüketimi görüntülenebilir; ekipman durumu ve sensör okumaları gibi tüm konforlar ofis içinde veya dışından görülebilir. Munters tarafından önerilen geniş ürün destek paketinin bir parçası olan kontrolörler ağ için gerekli tüm yazılım ve donanımları içermektedir. İşler ters gidebilir. Tam da bu sebeple sistemde tehdit vardır ve uyarmak için alarm çıkışı veya boş bekleyen alarm unitesi gerekmektedir.


Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz