Değişken Sıcaklık & Nem kontrolü / Alarmlar & İletişim

Farm Guard - Alarm and Communication Center

Farm Alarms & Communications

  • Full control over all events and procedures
  • Both wired and wireless communication
  • Stay connected with all Munters control and management systems installed in the farms
  • Real time alarms and accurate data 24 hours a day, 7 days a week

 

Ürün açıklamaları

Munters'in Çiftliği Koruma yetiştiricileri gibi telefon, cep telefonu, kablosuz, çizgi modem, SMS, e-posta, çağrı cihazı veya internet gibi iletişim teknolojilerinin geniş bir yelpazede kullanarak, kendi çiftliklerinde yüklü tüm Munters kontrol ve yönetim sistemleri ile 7 gün 24 saat gerçek zamanlı alarmlarla bağlı kalmanızı sağlar. Alfanümerik tuş takımı içeren bir kullanıcı dostu arayüzü sayesinde; Geniş LCD ekran; LED göstergeler ve özelleştirilmiş sesli mesajlar, denetleyici ayarları uzaktan ayarlanabilir. Off-site iletişimi ya sabit hat, hücresel ya da internet bağlantısı yoluyla olabilirken, On-site iletişimi, kablolu veya kablosuz ağların herhangi bir kombinasyonu yoluyla oluşabilir. Bir web tarayıcısı üzerinden, yetiştiricileri kolayca izleyebilir ve onların üretim tesislerini kontrol edebilirsiniz.

  • İndirilenler

Farm Alarms & Communications kullanıldığında

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz