Ask a question!

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz

Close

Değişken Sıcaklık & Nem kontrolü / Zirai kontrol sistemleri

Farm Center/ Farm Master

Farm Serisi Kontrol Üniteleri

  • Çok yönlü kontrol üniteleri seçenekleri
  • Isı ve RH (nem) oranı ve kontrolü
  • Röle ve değişken hız çıkışları
  • Ideal for step control of ventilation (Farm Hand)
  • Birbirine yakın çok sayıda küçük odanın çok yönlü iklim kontrolü için ekonomik bir çözümdür.
  • Extensive user interface on FarmCenter
  • Full function controller (Farm Master/Farm Center)
  • Tek bir yapı içinde çok sayıda işlevin kapsamlı kontrolü

Seçenekler

  • Statik basınç kartı

Ürün açıklamaları

Munters Doğal Center ve Doğal Master kontrolörleri operasyon ve sorunsuz tesis yönetim kolaylığı sağlamak için birlikte çalışan iki yenilikçi ürün geliştirdi. Kullanıcı dostu Munters, tek merkezi sunucu ile çözüm odaklı bir sisteme dayanmaktadır. Doğal Center tesisin farklı alanlarda monte edilebilir, yüksek performanslı Doğal Master kontrol üniteleri kontrol eder. Doğal Center ve Doğal Master kontrol sistemi seçerek, size gereksinimleri doğrultusunda seçenekleri ve otomatik havalandırma ayarlamaları izleme geniş bir yelpazede elde edilir. Senin ahırın için ideal bir doğal havalandırma sağlayarak, büyük ölçüde refah ortam olur ve böylece üretim verimini arttırır. Munters Doğal Center ve Doğal Master kontrolörleri havalandırma kontrolü, ayarlama ve izleme mükemmel kombinasyonunu sağlar ve hayvancılık ahır ve sağım merkezleri için doğal havalandırmanın ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Sağlam ve hava şartlarına dayanıklı kontrol kutuları ve operator için kullanıcı dostu arayüz menüsü tasarlanmıştır.


Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz