Ask a question!

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz

Close

Değişken Sıcaklık & Nem kontrolü / Aksesuarlar

Static Pressure Sensor - FC1125

Agricultural/Horticultural Control Accessories

  • Power Units
  • Inlet Controller
  • Backup Relay Box
  • Breakers
  • Manual Speed Control
  • RH Sensor

 

Ürün açıklamaları

Static Pressure Sensor - Electronic S.P Module
The pressure sensor has a range from 0.0-0.4"WC. Includes 9ft. of 3/16" I.D. tubing and two white plastic filters for the ends. Requires a two wire connection.


Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz