Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Bir soru sorun
İş alanları
Oturum aç
Munters internet sitesinin kullanabilirliğini garantiye almak ve geliştirmek için çerezlerin kullanımıdır. Çerezleri her zaman Munters dan silebililirsiniz. Ya da Çerezler hakkında daha fazla okuyabilirsiniz.
The RJB is used to connect up to eight load cells to the Silo Weighing Controller (RSW-2) or to the Platinum Controller (if the Platinum is equipped with a silo weighing card).
Up to two junction boxes (or two silos) can be connected to one controller.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!