Ask a question!

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz

Close

Hava Emişleri / Hava girişleri / İşletici

Servo emergency unit and Linak distress opening

TSN

  • Pilin acil dahili batarya üzerinden açılış ve şarj devresi. Dıştaki sınırlarda otomatik durdurma, ayrıca pil yedekleme
  • Bağlantı kaybı ve akım sınırları dahil olmak üzere çalışma modlu LED göstergesi
  • Pil monitörü pilin değiştirilmesi gerektiğini, ses ve ışık kullanarak gösterecektir (yaklaşık 5 yıl)
  • Slave operasyon imkanı
  • Eğer hat kesilirse otomatik algılama kontrol sinyali açılır.
  • 230V besleme ile T41 serisi termostat kesintide acil açılış sağlayacaktır

 

Ürün açıklamaları

TSN-1 is a modern controller for controlling LINAK actuators. There is one piece of TSN-1 for each Linak. The controller will adjust a damper with Linak actuator in a position corresponding to the input voltage 0-10. This voltage can come from our climate controls. The damper position is determined from the input voltage, measured reference position and max and min sets on the automatic trimmer. You can work with three types of actuators, Linak LA 12 Linak LA 32 or LA Linak 31. Linak LA 12 is a high-servo with a current limit of 1.4A, Linak LA 32 is a slow moving servo with more torque and current limit of 4A approx. Linak LA31 is a is a slow moving servo with more torque and current limit, but is only used for modulating operation.

• 220V supply voltage
• 24V supply output (Linak)
• 0 - 10V control voltage
• 12V battery backup in case of power failure
• Alarm tone at low battery voltage


Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz