Hava Emişleri / Hava girişleri / Kapaklar

SMT26

SMT hava girişi ince panjur serisi

  • Kompakt diyazn ve kolay kurulum
  • Kendi kendini temizlemesi panjur kanat profilinde toz birikmesini önler
  • Tekli kontrolü veya gruplar halinde kontrolü için aktuatörler
  • Sıkı sızdırmazlık ve dayanıklı panjur kanatları
  • Opsiyonel koruma teli, yabani hayvanların veya kuşların girişini engellemek için
  • Çelik çerçeve ve panjur kanatlar korozyona karşı danayıklı Munters Protect malzemesinden yapıldı.
  • Komple bir paket için fanlar, Munters iklim kontrolörleri ve LFD ışık filtreleri Euroemme® ile combine edilebilir

 

Ürün açıklamaları

SMT ince hava giriş panjurları, hayvancılık ve seralarda temiz hava girişinin sağlanmasında kullanmak için tasarlanmıştır.
Havalandırma komponentlerin tam otomasyonu, tarımsal yapılarda standart bir özellik haline gelmektedir. Bu tür yapılarda, temiz hava girişlerini düzenli olarak açıp kapatma ihtiyacı oluşturan havalandırma talepleri her zaman değişmektedir. SMT ince hava giriş panjurları, temiz hava girişleri açısından açma ve kapama otomasyonu, ideal olarak uygun bulunmaktadır. Aktüatörler çeşitli seçenekler ile gerekli olan açma ve kapama gücünü sağlamaktadır. SMT ince panjurlarının tek tek açılmasını sağlamak için, her SMT`ye bir aktüatör takılabilir. Bu durumda aktüatör SMT çerçevesinin içine rahatlıkla yerleştirilmektedir. Alternatif olarak çok sayıda SMT ince panjurları birbirine bağlantılı olabilmekte ve bütün SMT ince panjurlarının aynı anda açılıp veya kapatılması için merkezi bir aktüatörün kullanılması mümkün olabilmektedir.
Aktüatörlerin, farklı tipte kumanda konfigürasyonlarını barındırması açısından, basit açıp veya kapamadan, daha ileri sürümlerine kadar açıklık derecesi modüle edilebilir, farklı modelleri mevcut bulunmaktadır.

  • Teknik şartname
  • İndirilenler
Teknik özellikler
Ağırlık (motor aktüatörü ile) 12 kg
Panjur kanadı sayısı 7
Giriş açıklığı 0,8 m2

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz