Ask a question!

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz

Close

Hava Emişleri / Hava girişleri / Duvar Girişleri

IW250 Hava Girişi

IW serisi Hava Girişi

  • Kolay kurulum
  • Dayanıklı beyaz UV stabilize polistirenden üretilmiştir
  • 150 mm - 350 mm aralığında değişen derinliklerle farklı modeller
  • Deformasyonu önleyecek şekilde iki parça olarak kalıplanmış ana kapı
  • Ana kapıda, içeride yoğunlaşmayı önleyen yalıtım malzemesi
  • Ana kapıda, eğrilmeyi önleyen entegre alüminyum profiller
  • Hava akışlarını hassas ayarlamaya olanak veren ayarlanabilir kanat
  • Yağmurun yapıya girmesini önleyen yağmur siperliği

Seçenekler

  • Kurulum kiti

Ürün açıklamaları

IW hava girişleri, canlı hayvanların bulunduğu yapılarda duvara monte edilerek taze hava girmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Canlı hayvanların bulunduğu yapılarda havalandırma için kritik zaman, soğuk hava akımına neden olmadan hayvanlara temiz hava sağlamak için yapıların havalandırılması (genellikle minimum havalandırma işlemi olarak bilinir) gereken soğuk dönemlerdir. Minimum havalandırmayı etkili bir şekilde gerçekleştirmenin tek yolu, soğuk temiz havayı yapının tavanı boyunca yönlendirmek ve böylece, hayvanların bulunduğu alandaki bayat havayla yer değiştirmeden önce yapı içindeki sıcak hava ile iyice karışmasını sağlamaktır. Minimum havalandırmanın etkili olmaması durumunda , yapı içinde amonyak veya karbondioksit gibi zehirli gazların birikmesi veya oksijen seviyesinin azalması nedeniyle ölümcül sonuçlara yol açılabilir. Yetersiz minimum havalandırma ile ilgili başka bir genel sorun da, soğuk havanın hayvanların üzerine cereyan altlık otun ıslanmasına ve hayvan davranışlarının bozulmasına neden olmasıdır. IW hava girişleri, minimum
havalandırmayı mükemmel şekilde gerçekleştirmek ve böylece hayvanların normal davranışlarını bozmadan,sağlıklı ortamı sürdürmek için tasarlanmıştır. Daha sıcak dönemlerde, havalandırma, ısının giderilmesi ve hayvanların serinletilmesi yönünde daha da önem kazanır . Bu durumlarda, yapıya giren hava aşağıya hayvanlara doğru yönlendirilir ve rüzgarla soğutularak hayvanların derilerindeki ısının giderilmesi sağlanır. IW, havanın hayvanlara ulaşmasını sağlayacak şekilde ayarlanabilir.

  • Teknik şartname
  • İndirilenler
Teknik özellikler
Aşağıdaki statik basınçlarda olarak kapasite -10 Pa 1,440 m3/h
Aşağıdaki statik basınçlarda olarak kapasite -20 Pa 2,015 m3/h
Kullanım kılavuzu (395,98 kb)

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz