Hava Emişleri / Hava girişleri / Çatı girişleri

IL300

IL Çatı girişi serisi

  • Kolay kurulum
  • Dayanıklı beyaz UV stabilize polistirenden üretilmiştir.
  • 100 mm – 200 mm aralığında değişen derinliklerle farklı modeller
  • Deformasyonu önleyecek şekilde iki parça olarak kalıplanmış ana kapı
  • Ana kapıda, içeride yoğunlaşmayı önleyen yalıtım malzemesi
  • Ana kapıda, eğrilmeyi önleyen entegre aluminyum profiller
  • Ana kapıda, sıkı sızdırmazlık için lastik conta mevcuttur.
  • Kablo desteği için entegre makara

Seçenekler

  • Kurulum kiti

Ürün açıklamaları

IL hava girişleri hayvancılık yapılarında çatıya asılı şekilde hava girişi olarak kullanılmak için tasarlanmıştır.

Hayvancılık yapılarındaki havalandırma için en kritik zaman kış dönemlerinde hayvanlara soğuk hava eklemeden temiz hava tedarikinin gerekli olduğu dönemdir ki bu işlem genel olarak minimum Havalandırma olarak bilinir. Minimim havalandırmayı verimli şekilde yapmanın tek yolu ise soğuk temiz havayı binanın çatısından yönlendirerek hayvanların işgal ettiği Alana daha inmeden içerideki sıcak hava ile karışmasını sağlayarak kirli havanın yerine geçmesidir. Minimum havalandırma verimliliğini yönetirken meydana gelecek bir hata zehirli gazların ortaya çıkmasına sebep verebilir, amonyak ya da karbondioksit gibi ve bina içierisinde oksijen seviyesinde ölümcül noktaya varacak düşmeler ile sonuçlanabilir.

IL hava girişleri hayvanlar için normal hayvan davranışlarını etkilemeyecek sağlıklı bir ortam korumak için minimum havalandırmayı mükemmel şekilde yapabilmek için tasarlanmıştır.

Sıcak dönemlerde sıcaklık düşüşü ve hayvanların soğutulması için havalandırma tersine çevirilir. Bu tip koşullarda binaya giren hava hayvanlara doğru iletilerek sıcaklığın hayvanların derilerinden atılmasını ve bir rüzgar esintisi işleminin gerçekleşmesini sağlar. Tekrardan IL havanın hayvanlara ulaştığından emin olunmak için ayarlanabilir.

  • Teknik şartname
  • İndirilenler
Teknik özellikler
Aşağıdaki statik basınçlarda olarak kapasite -10 Pa 1,415 m3/h
Aşağıdaki statik basınçlarda olarak kapasite -20 Pa 2,000 m3/h
Kullanım kılavuzu (245,89 kb)

IL Çatı girişi serisi kullanıldığında

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz