Biz uzamanlarız

Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz

Bir soru sorun

Oasis_NetBuild_DE.jpg

Munters Oasis™ soğutma sistemiyle yüksek enerji tasarrufu ve güvenlik

Saarwellingen, Almanya'daki Net-Build® GmbH 1999 yılında Sayın Patrick Bohn tarafından kurulmuştur. Sistem Yönetimi, İş Çözümleri ve Raf Sunucular gibi IT (bilişim) hizmetleri sağlayan şirket, bugün 20 çalışana sahiptir.

Azami önem taşıyan enerji tasarrufu

Net-Build, 2 özdeş (güvenlik sebeplerinden ötürü ayrı) odada, 320 rafta 12.000 sunucuyu yönetebiliyor.

Ana güç kaynağındaki olası arızalar sebebiyle oluşacak sinyal kaybını önlemek için, Veri Tabanı'nda iki tane acil durum güç kaynağı bulunmaktadır.

Verimli soğutma sistemlerinin montajı

Sunucu kaynaklı ısı yükünün üstesinden gelebilmek için verimli bir sunucunun kurulumu büyük önem taşımaktaydı. Veri tabanında, tam yüklü olduğu zaman 2MW'ye kadar çıkabilen IT yüküne karşın, E-TEC ve Munters tesis için 8 adet Oasis™ 200 belirledi. Üniteler çatıya, yani doğrudan sıcak koridorların üzerine kurulmak için tasarlandı. Bu sayede masraflı bir boru kanal döşeme işi ve statik basınç kaybı gibi sorunların önüne geçilecekti.

Binanın inşası sadece 6 ayda tamamlandı. Sayın Bohn (Net-Build GmbH), bina ve soğutma sistemi konusundaki memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

"Veri Merkezi'miz yüksek enerji tasarrufu ve 1,2'nin altındaki PUE değeriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Aynı zamanda güvenlik en üst düzeyde olduğundan ve Munters soğutma sistemi su veya soğutulmuş suya ihtiyaç duymadan çalıştığı için, işletimsel güvenilirlik oldukça yüksek".

8 adet Oasis ™ 200 ünitesi özdeş özellikli 2 odanın bulunduğu iç plana uygun şekilde çatıda gruplandırıldı. Her bölüm .N+1 konseptte yedekli biçimde dizayn edilmiştir.

Soğuk koridor tasarım koşulları, maksimum 24°C'lik sıcaklık hesaba katılarak, 20°C'lik sıcaklığa göre belirlenmiştir. Çok sıcak yaz günlerinde, yani yılın %4'ünü kapsaması beklenilen zaman diliminde, entegreli bir 36 kW DX (doğrudan genleşmeli) soğutucu işletime geçecek. Yılın geriye kalan %96'lık zaman diliminde, soğuk havayı bir polimer ısı değiştiricinin üzerine kurulu endirekt hava ekonomizeri sağlayacaktır.

Oasis ™ 200 üniteleri çatıya, yani doğrudan soğuk koridor üzerine kuruludur.

Proses havası soğuk koridora yönlendirilir ve yerdeki açıklıklardan sıcak geçide dağıtılır yönlendirilir Sunuculardan gelen sıcak hava tavandaki kanallarla çıkarılır ve Oasis™ünitelerine geri döner.

Bu prensip aynı zamanda dışarıdan gelen hava kirliliği riskini de ortadan kaldırır , çünkü dönüş havası kullanımı ilave filtreleme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Hızlı greçekler

  • Üstün enerji tasarrufu
  • Toplam PUE (güç kullanma verimliliği) <1,2
  • Hızlı kurulum ve işletim için modüler tasarım
  • Chiller grektirmeyen tasarım
  • Kolay bakım
  • NetBuild_DataCenter_Germany_TR.pdf
Oasis ™ 200 üniteleri çatıya, yani doğrudan soğuk koridor üzerine kuruludur
Oasis ™ 200 üniteleri çatıya, yani doğrudan soğuk koridor üzerine kuruludur
Net-Build GmbH’den Sayın Patrick Bohn ve Munters GmbH’den Sayın Anton Immerz
Net-Build GmbH’den Sayın Patrick Bohn ve Munters GmbH’den Sayın Anton Immerz