Biz uzamanlarız

Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz

Bir soru sorun

DCO2 Site2.jpg

OASIS™ - Güvenilirliğinden ödün vermeden optimum PUE sağlar

Veri merkezlerinde 15 yıldan fazla çalışarak yoğun deneyim sahibi olan Bay Janjoris van der Lei, 2011 yılında Belçika'da 3 katlı 5.600 m2'lik DCO2 veri merkezini kurdu.

DCO2 daha önce bir batarya üzerinden besleme havasını soğutmak için bir su deposundaki soğuk suyu kullanarak serbest soğutma (free cooling) sistemi aracılığıyla soğutuluyordu. Bu sistemi, aynı zamanda müşteriler tarafından kullanılan gelişmiş biyometrik "palm vein" erişim kontrol sisteminden sorumlu olan van der Lei'nin kendisi tasarlamıştı.

Orijinal serbest soğutma sistemi çok düşük PUE ile çalışıyordu, ancak toz kısa sürede çözülmesi gereken bir sorun haline geldi. Çevredeki tarım arazilerinden kaynaklanan.
kirlilik filtrelerin çok sık değiştirilmesine neden oluyordu. Açıkçası, daha yoğun bir filtrelemeye ihtiyaç vardı bu da, daha fazla basınç düşüşüne ve fan gücünde artışa sebep oluyordu.

Van der Lei internette gezinirken kuru ve serin hava üreten korozyona dayanıklı polimer ısı eşanjörü kullanan Munters'ın OASIS™ İndirekt Evoporatif Soğutma (IEC) Sistemi ile karşılaştı. OASIS™ IEC ilkesi zaten yıllardır ABD'de bir
dizi veri merkezinin soğutulması konusunda kendini kanıtlamış ve son derece başarılı bir teknikti. Dünya genelinde 85 MW' ın üstünde kurulum ile, olağanüstü enerji verimli ve ödüllü bir teknikti. Munters'in OASIS™ IEC Avrupa üretim fabrikasına yakın bulunan Bay van der Lei, yerel hizmet ve destek çözümünden ve de çevrede olmasından dolayı cezbedildi.

Temmuz 2012'den bu yana veri merkezi Munters OASIS™ IEC tarafından soğutulmaktaydı ve şiddetli bir sıcak hava dalgası Belçika'ya gelmeden hemen önce sistemin devreye alınması, sistem kapasitesini kanıtlamak için mükemmel bir fırsat olmuştu.
Yıl boyunca veri merkezinde sıcaklık 22° C olarak tutulmalıydı ve sıcak yaz aylarında sorunsuz çalışması gerekiyordu. OASIS™ IEC
beklentileri tamamen karşıladı.

"Islak yaz modunda" OASIS™ IEC polimer ısı değiştiricisi soğutma sistemi için kullanılan su, 4 milyon litre kapasiteli yağmur suyu tankından temin edildi. Bu, şirketin sürdürülebilir felsefesini destekleyen ekolojik bir çözümdür.
Yılın sonunda dış sıcaklık düştüğünde sistem, ısı değiştiricinin soğutulmasının sadece kapalı çevrim dönen ve asla veri merkezini soğutan
hava ile karışmayan dış hava ile yapıldığı "kuru moda" geçirildi.

Esneklik en önemli unsurdur

DCO2, 15 çalışanı ile küçük bir özel şirket olduğu için son derece bağımsız ve esnek olmakla beraber, anında tepki verme ve hareket etme kabiliyetinden faydalanıyor. Büyük şirketlerin daha sıkı yapısı ve bütçe işlemlerinin aksine van der Lei, veri merkezinin en genişlemiş halini bir anda tamamlamak yerine, sadece büyüdükçe genişleterek sermaye harcamasını (CAPEX) asgariye indirebiliyor. Tamamen genişletilirse DCO2, 5 MW soğutmaya ihtiyaç duyacak 1500 rack barındıracak. Şu an veri merkezi alanının yalnızca %15'i kullanılıyor ve yalnızca bir OASIS™ IEC sistemi çalışırken, önceki serbest soğutma sistemi yedek olarak saklanıyor. Şu andan itibaren 4-5 yıl içerisinde veri merkezinin tamamının doldurulmuş olacağı bekleniyor. Müşteri portföyünde yerel dükkan işletmecilerinden büyük finans kurumlarına, perakende kuruluşlarına ve Belçika okullarına kadar çeşitli alanlardan müşteriler yer alıyor. Belçikalı müşteriler veri merkezinin yakınlığından dolayı memnunlar. Yakınlığının yanı sıra güvenilir olması ve enerjiyi verimli kullanmasıyla DCO2 veri merkezi, Londra ile Frankfurt arasındaki internet bağlantı hattında bulunmasının ve tarafsız bir taşıyıcı olmasının da faydalarını görüyor. Bu unsurlar hızlı, hesaplı ve güvenli bir bağlantı sağlıyor.

Hızlı greçekler

  • Güvenilirlik
  • Hava akımlarının tamamen ayrılması
  • Toz veya kirlilik yok
  • Yüksek nem durumunda sorun yok
  • PUE (Enerji Kullanım Verimliliği) değeri yalnızca 1,11
  • Düşük bakım maliyeti
  • CaseStudy_DCO_OASIS_TR.pdf