Munters'in Tarihi
Çevremizdeki havanın içinde bulunan nem Munters faaliyetlerinin merkezini teşkil etmektedir. Carl Munters’ in Termo-dinamikler üzerine bilgisi 1950’ lerin ortasında, havada bulunan nemin, doğa kanunlarında dayanan yöntemleri kullanarak düzenlenebileceği şeklinde yenilikler ile sonuçlanmıştır.
Meşhur İsveçli mucit ve girişimci Carl Munters (1897 – 1989) Marcus Wallenberg ve başka iki kişi ile birlikte Munters’ i kurduklarında sene 1955’ ti. İlk fikri buharlaşma ile soğutma ve nem giderme kullanımına dayanarak bir klima sistemi geliştirmekti. Sistemin önemli bileşenlerinin gelişimi ise kurutucu tekerlek ve buharlaştırıcı peteklerdir. Sağ tarafta, nem giderme işleminin kalbi olan ilk rotorun çizimi bulunmaktadır.
Geçmiş zaman çizelgesi
1920’ ler
1923 yılında, Carl Munter ve Baltzar von Platen, icat haklarının Electrolux’ e verildiği, içerisinde hiçbir hareket eden parça olmayan ilk soğutma cihazını icat ederler. Ayrıca buzdolabı satmak için elektrikli süpürge için küresel piyasa organizasyonlarını kullanırlar. Hayatı boyunca, Carl Munters 1,000’ den fazla patent almıştır.
1940’ lar
1947 yılında, Carl Munters’ in yaşadığı Stocksund’ da laboratuar hizmete açılır ve Carl tarafından yönetilen küçük bir çalışan grubu, Munters ticari faaliyetlerine ilişkin olarak geliştirmeler ve icatlar üzerine çalışmaya başlar.
1950’ ler
Isı kullanan Buzdolabı, DesiCoolTM projesinde sonuçlanır: nem giderme ve ısı değişimleri için rotorlar ve nem giderme / soğutma için yapılar. İlk geniş çaplı nem gidericiler, önceki boyuttan sonra oldukça yol kat etmiştir. Resim, teslimattan önce Carl Munters’ in kendi bahçesinde test edilen yeni cihazını göstermektedir.
1955- Carl Munters & Co kurulmuştur. İsveçli mucit ve yenilikçi Carl Munters (1897 – 1989) üç kişi ile birlikte Munters’ i kurmuştur. Yatırımcılar:
• Carl Munters (1,254,000 SEK yatırmış)
• Marcıs Wallenberg (şahsen 1,254,000 SEK yatırmış)
• Carl Gustaf Wicander, Wicander mantar fabrikasının sahibi (396,000 Sek yatırmış)
• Erling Berner, mühendis ve yalıtım malzemesi üreticisi Gothenburg’ da Christian Berner AB’ nin sahibi (396,000 SEK yatırmış)
Toplantılarda, Munters 2 oy sahibi, Wallenberg 2 oy sahibi, Wicander bir oy ve Berner 1 oy.
Carl Munters, WMB Yalıtım Şirketi içerisinde Wicander ve Berner ile bir ortaklık ilişkisi, karton kutu köpük gibi yalıtım materyallerinin imalatı ile ilgili projelere sahipti.
Carl Munters’ in ilk fikri buharlaşma ile soğutma ve nem giderme kullanımına dayanarak bir klima sistemi geliştirmekti. Sistemin önemli bileşenlerinin gelişimi ise kurutucu tekerlek ve buharlaştırıcı peteklerdir. Sağ tarafta, nem giderme işleminin kalbi olan ilk rotorun çizimi bulunmaktadır.
1958- Nem gidericiler için bir kırılma noktası. İsveç Silahlı Kuvvetleri, ambarların seferberliğine dair merkezden uzaklaştırmayı istemiş ve 200 nem giderici siparişi vermiştir. Ambar inşaatı yıllar sürmüş ve dünya çapındaki savunma organizasyonları geniş çapta nem gidericiler kullanmaya başlamıştır.
1
960’ lar
Munters, Amesbury, ABD’ de nem gidericilerin üretimi için lisans sözleşmeleri imzalar ve buharlaştırıcı soğutucular için ürünler ile ABD’ deki Fort Myers’ te ticaret yapmaya başlar.
1964- M100 – tüm zamanların en çok satan nem gidericisi – piyasaya sürülmüştür.
1968 – MCS farklı bir ticaret kolu olarak geliştirilmiştir.
Munters logo türü oluşturulmuştur.
1970’ ler
Genişleme lisanslar ve iştirakler ile yeni piyasalarda devam etmiştir. Şirket, bazı patentlerin sona ermeye başlaması ile birlikte 1970’ lerin sonlarında stratejisini değiştirmiştir. Ürün ve uygulama yelpazesi kademeli olarak arttırılmış ve dağıtım Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya’ nın bir çok noktasına kadar üçüncü şahıslar ile yapılan lisans sözleşmeleri ile birlikte genişlemiştir. Uluslar arası acente ağı kurulmuştur. Odak, enerji tasarruf uygulamaları üzerine odaklanmıştır.
1973 – Petrol krizi, enerji tasarrufu üzerine ani ve etkin talep getirmiştir. Şirket tamamen yeni bir piyasa potansiyeli ile karşı karşıyadır.
1974 – AB girişimi Munters’ i almıştır. Bu, Carl Munters’ in aktif yönetimden emekli olduktan hemen sonra gerçekleşmiştir.
1976 - Önemli bir gelişme şeklinde Film prodüksiyonu için nem gidericilerin Agfa’ ya önemli bir sipariş sevk edilmiştir. Teknoloji, fotoğrafik filmin imalatı için son derece önemlidir.
1980’ lar
Geniş uluslar arası genişleme. Modern Munters, temsilciliklerin alınması ile şekil bulmuştur. Lisansların bir çoğu edinilmiştir. MCS ticareti, Munters’ in faaliyet gösterdiği birçok ülkeye yayılmıştır.
1987 –Munters, Japonya’ da ticaret yapmaya başlamıştır.
1988 – Munters, eşsiz İsveç hava arındırma teknolojisini edinmiştir. ZEOL ürünleri Munters’ in rotor teknolojisi ile birlikte daha da geliştirilmiş ve endüstriyel süreçlerde kullanılan solventlerin emisyonlarını düşürerek çevre gelişimine yardımcı olmaktadır.
1989 – Çeşitli uygulamalar için eşsiz özellikleri olan yeni rotorların maliyet etkin üretimini sağlayan Tobo, İsveç’ ye yeni tesisin açılışı.
Carl Munters vefat eder. Hayatı boyunca, yaklaşık olarak 1000 adet patent için başvuruda bulunmuştur.
1990' ler
1990’ larda, Munters genişlemiş ve 14’ ten fazla ülkede imalat ve 25’ den fazla ülkede kendi organizasyonuna sahip uluslar arası bir Grup haline gelmiştir. Ticari faaliyetler Nem Uzmanlığı temasına odaklanmıştır. Kar edilebilir gelişme önemsenmiştir. Çevresel hususlar, HumiCool ürünleri için zemin hazırlayan şekilde daha da önemli bir hal almıştır. Munters, önemli bileşenlerden ziyade ürünlere odaklanmaktadır.
1992- Nem giderme uygulamalarını süper market ve buzlu içeceklere odaklamak için San Antonio’ da yeni bir tesis kurulmuştur.
1997 – Munters Stockholm menkul kıymetler borsasında listelendi.
1999 – Munters, İtalyan şirketi Euroemme ile en büyük alımını tamamlamıştır. Munters hızla büyüyen kümesçilik endüstrisi için bütün soğutma sistemleri sunmaya başlamıştır.
2
000’ ler
2000 – Munters Tayland ve Kore’ de satış operasyonlarına başlamış ve Tayland’ da CELdek® tesisini açmıştır.
2001 – Munters, Aghort endüstrisi için önde gelen ABD tedarikçisi Aerotech’ i almıştır.
2005 – Global Bölümlerin Yeni organizasyonel yapısının oluşumu. 2005 yılına kadar, Munters üç bölge organize olmuştur – Amerika, Avrupa ve Asya. Bu bölgeler nihayetinde üç ürün alanına bölünmüştür. 2005 yılı ortalarına kadar, Grup üç ürün grubu tarafından yönetilmiştir – Nem Giderme, MCS ve HumiCool. Bu değişiklik son derece başarılı olmuştur ve daha yüksek brüt marjlar ile sonuçlanarak uluslar arası müşterilerde hedeflenen elde edilecek olan daha koordine satış süreçlerine imkan tanımıştır. Buna ilaveten, yeni organizasyonel yapı daha güçlü servis sunumlarına ve daha konsantre bir ürün portföyüne katkı sağlamıştır.
2006 – Nokta ısıtıcı üreticisi SIAL’ in alınması, HumiCool bölümü dahilinde HVAC ve AgHort müşteri segmentine sunumları genişletmiştir. Tarım Müşterilerine tam iklim sistemi sağlayıcısı olma stratejisini izlemektedir.
2007 – Munters, Nem Uzmanlığından ziyade gittikçe daha çok Kapalı Alan Hava İşlemede uzman olma yolunda ilerlemektedir. ABD tabanlı Des Champs Technologies’ in alımı nem giderme ürün gamını tamamlamakta ve ticari binalar için eneji-etkin iklim kontrol çözümlerinin önde gelen bir tedarikçisi olarak Munters’ in pozisyonunu güçlendirmekteydi.
Munters, tarım alanında Havalandırma şirketi olan Hollanda menşei Turbovent Agro A/S ve Turbovent Environment A/S’ yi almıştır.
2008 – Munters, şimdi Munters-Form adı verilen Form tarım ticari dağıtım şirketini almıştır.
Munters, Enerji Etkin Hava İşlemede büyümeyi hızlandırmak amacıyla Toussaint Nsssenne’ i almıştır.
2010 – Munters, MCS bölümü elden çıkartmaya karar verir ve ana ticari alanlarına odaklanır. Özel öz kaynak firması Triton, bölümü satın alır. İşlem 1 Ekim 2010 tarihinde tamamlanmıştır.
Nordic Capital Fund VII, yıl sonunda Munters’ i satın almıştır. 23 Aralık 2010 tarihinde Munters Menkul Kıymetler Borsasında liste dışı bırakılmıştır.
2011 – Munters İsrail şirketi Rotem’ in büyük çoğunluğunu almıştır. Tarım ve bahçıvanlık uygulamaları için kontrol ve yönetim sistemlerinde uzmanlaşmıştırlar.
Munters ve Çinli şirket Keruilai, bir ortak girişim için sözleşme imzalar.