Nem alıcı ile nem alma diğer nem kontrol teknolojileriyle karşılaştırıldığınd

Havadaki nemi gidermenin üç temel yolu vardır: Su buharını yoğunlaştırmak için soğutma; Toplam basıncını artırarak yoğunlaşmaya neden olma; Havayı bir nem alıcı üzerinden geçirerek, buhar basıncı farklarıyla nemi havadan çekme.

Nem nasıl çalışır, anlamak

Piyasada mevcut olan farklı nem kontrol teknolojilerini karşılaştırırken, nemin nasıl çalıştığını temel düzeyde anlamak önemlidir. Anlaşılması gereken temel kavramlar bağıl ve mutlak nem ile bunların çiy noktası ve yoğunlaşma ile ilişkileridir.

Nem kontrol stratejileri: nem alma vs. ısıtma

Bir dizi endüstriyel süreç ve koruma uygulaması için sıcaklık kontrol sistemleri aynı zamanda nem kontrol çözümleri olarak da işlev görür. Isıtma bir miktar nem kontrolü sağlayabilse de, bu yöntem kesin değildir, verimsizdir ve maliyetlidir. Nem asıl sorun olduğunda en etkili çözüm ısıtma değil, nem alma işlemidir.

Nem alıcı ile nem almanın nasıl çalıştığı

Nem alıcı tip nem alma cihazları, soğutma esasına dayalı nem alma cihazlarından çok farklı çalışır. Havayı soğutarak nemini yoğunlaştırmak yerine, nem alıcılar yüzeylerinde düşük buhar basıncı bölgesi oluşturarak havadaki nemi çeker. Havada bulunan suyun basıncı daha yüksek olduğundan, su molekülleri havadan nem alıcıya geçer ve hava nemden arındırılır.

Nem alıcıların temel özelliği düşük yüzey buhar basıncıdır. Nem alıcı serin ve kuru olduğunda, yüzey buhar basıncı düşüktür ve nemli olduğunda yüksek buhar basıncına sahip havadan nem çekebilir. Nem alıcı ısındığında ve ıslandığında, yüzey buhar basıncı yükselir ve çevredeki havaya su buharı bırakır. Buhar, buhar basıncı farklarına bağlı olarak havadan nem alıcıya ve tekrar geri hareket eder.

Nem alıcı tip nem alma cihazları için beş tipik konfigürasyon vardır: 

  • Sıvı püskürtme kulesi
  • Katı dolgulu kule
  • Dönen yatay yatak
  • Çoklu dikey yatak
  • Dönen Honeycombe® 

Her konfigürasyonun avantajları ve dezavantajları vardır, ancak çoğu uygulama için en etkili seçim genellikle Honeycombe® rotoruna dayalı bir sistemdir.

Nem alıcı tekerlekler ve rotor teknolojisi

Bir nem alıcı tekerlek (rotor olarak da bilinir), nem alıcı ile emdirilmiş yarı seramik bir yapının metal bir tekerlek içine yerleştirilmesiyle oluşur. Kullanılan nem alıcının tam formülü, uygulamaya ve gereken nem kontrol seviyesine göre özelleştirilir. 

Munters’ın patentli rotor teknolojisi hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Doğru nem alma çözümünü seçmek

Nem kontrolü için nem alma kullanıldığında, iki yaygın teknoloji vardır – nem alıcı (desiccant) ve soğutma esaslı nem alma cihazları. Her iki teknoloji de havayı nemden arındırır, ancak özellikleri ve kullanım alanları oldukça farklıdır.

Nem alıcı tip nem alma cihazları

Nem alıcı tip nem alma cihazları, ilaç üretimi, soğuk hava depoları veya temiz odalar gibi kritik ortamlar için idealdir, çünkü en zorlu koşullarda bile tutarlı ve güvenilir performans sağlarlar. Her sıcaklıkta veya bağıl nem seviyesinde sürekli ve son derece hassas nem kontrolü sunarlar. Bunlar, ilaç üretimi veya temiz odalar, batarya üretimi, soğuk hava depoları ve gıda işleme gibi kritik ortamlarda gerekli olan hassas ve son derece düşük çiy noktalarını koruyabilen tek sistemlerdir. Ayrıca nem alıcı tip nem alma cihazları en enerji verimli çözüm olup daha düşük işletme maliyetleri sunar.

Soğutma esaslı nem alma cihazları

Bu üniteler, havadaki nemi yoğunlaştırmak için soğuk bobinler kullanır. Yüksek nem yüküne sahip sıcak ve nemli koşullarda en iyi şekilde çalışırlar. Orta düzey koşullarda (ör. %50 bağıl nem, 10 °C’nin üzerinde) düşük maliyetlidirler. Ancak düşük sıcaklıklarda sorun yaşarlar – bobinler donabilir – ve çok düşük bağıl nem seviyelerine güvenilir şekilde ulaşamazlar. Sadece küçük bir sistemin gerekli olduğu, talebin düşük olduğu koşullarda iyi bir çözümdürler, ancak çoğu endüstriyel ve ticari uygulama için uygun değildirler.

Kurutucu ile nem alma vs diğer nem kontrol yöntemleri | Munters