Desiccant dehumidification compared to other humidity control technologies
There are three primary ways to remove moisture from air: Cooling it to condense the water vapor; Increasing its total pressure, causing condensation; Passing the air over a desiccant, which pulls moisture from the air through differences in vapor pressures.

Nem nasıl çalışır, anlamak
Piyasada mevcut olan farklı nem kontrol teknolojilerini karşılaştırırken, nemin nasıl çalıştığını temel düzeyde anlamak önemlidir. Anlaşılması gereken temel kavramlar bağıl ve mutlak nem ile bunların çiy noktası ve yoğunlaşma ile ilişkileridir.
Nem kontrol stratejileri: nem alma vs. ısıtma
Bir dizi endüstriyel süreç ve koruma uygulaması için sıcaklık kontrol sistemleri aynı zamanda nem kontrol çözümleri olarak da işlev görür. Isıtma bir miktar nem kontrolü sağlayabilse de, bu yöntem kesin değildir, verimsizdir ve maliyetlidir. Nem asıl sorun olduğunda en etkili çözüm ısıtma değil, nem alma işlemidir.
Nem alıcı ile nem almanın nasıl çalıştığı
Nem alıcı tip nem alma cihazları, soğutma esasına dayalı nem alma cihazlarından çok farklı çalışır. Havayı soğutarak nemini yoğunlaştırmak yerine, nem alıcılar yüzeylerinde düşük buhar basıncı bölgesi oluşturarak havadaki nemi çeker. Havada bulunan suyun basıncı daha yüksek olduğundan, su molekülleri havadan nem alıcıya geçer ve hava nemden arındırılır.
Nem alıcıların temel özelliği düşük yüzey buhar basıncıdır. Nem alıcı serin ve kuru olduğunda, yüzey buhar basıncı düşüktür ve nemli olduğunda yüksek buhar basıncına sahip havadan nem çekebilir. Nem alıcı ısındığında ve ıslandığında, yüzey buhar basıncı yükselir ve çevredeki havaya su buharı bırakır. Buhar, buhar basıncı farklarına bağlı olarak havadan nem alıcıya ve tekrar geri hareket eder.
Nem alıcı tip nem alma cihazları için beş tipik konfigürasyon vardır:
- Sıvı püskürtme kulesi
- Katı dolgulu kule
- Dönen yatay yatak
- Çoklu dikey yatak
- Dönen Honeycombe®
Her konfigürasyonun avantajları ve dezavantajları vardır, ancak çoğu uygulama için en etkili seçim genellikle Honeycombe® rotoruna dayalı bir sistemdir.
Nem alıcı tekerlekler ve rotor teknolojisi
Bir nem alıcı tekerlek (rotor olarak da bilinir), nem alıcı ile emdirilmiş yarı seramik bir yapının metal bir tekerlek içine yerleştirilmesiyle oluşur. Kullanılan nem alıcının tam formülü, uygulamaya ve gereken nem kontrol seviyesine göre özelleştirilir.
Munters’ın patentli rotor teknolojisi hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
Doğru nem alma çözümünü seçmek
Nem kontrolü için nem alma kullanıldığında, iki yaygın teknoloji vardır – nem alıcı (desiccant) ve soğutma esaslı nem alma cihazları. Her iki teknoloji de havayı nemden arındırır, ancak özellikleri ve kullanım alanları oldukça farklıdır.