MX² Plus İklim Sistemi
Munters MX2 Plus İklim Sistemi serisi bağımsız kurutucu nem alma sistemlerinden oluşur. Orta ölçekli tesislerdeki ve endüstriyel uygulamaların hassas işleme ve enerji tasarruflu sıcaklık ve nem kontrolü gerektirdiği yerlerde iç mekan iklimini düzenlerler.
Highlights
- Artırılmış üretim kapasitesi
- İyileştirilmiş ürün kalitesi
- Proses hijyenini güvence altına alın
- Daha yüksek ürün güvenliği sağlayın
- Enerji verimli
- Kolay kurulum
- Tek ve güvenilir bir iş ortağı
Model | Kullanım kılavuzu | |
---|---|---|
MX² Plus İklim Sistemi | 3000 - 9500 |
- Farklı malzemelerde (sadece ayaklı üniteler), paslanmaz çelik veya galvanizli çelik olarak mevcuttur
Başlık | Tür | Dil | İndirme linki |
---|---|---|---|
MX2 Plus-BR-ES-201604 | brochure | İspanyolca | Gör |
MX2 Plus-BR-PL-201902 | brochure | Lehçe | Gör |
MX2 Plus-BR-SV-201510 | brochure | İsveççe | Gör |
MX2 Plus-BR-FR-201512 | brochure | Fransızca | Gör |
MX2 Plus-BR-DE-201902 | brochure | Almanca | Gör |
MX2 Plus-BR-EN-201511 | brochure | İngilizce | Gör |
MX2 Plus-BR-NL-201604 | brochure | Felemenkçe | Gör |
MX2 Plus-BR-IT-201604 | brochure | İtalyanca | Gör |