Nem alma sistemleri
MX² Plus İklim Sistemi
MX2 Plus, Munters müşterilerine uzun yıllardır hizmet vermektedir, ancak bu ürüne veda etme zamanı gelmiştir. Birkaç birim kalsa da, yakında durdurulacak. Bunun yerine MX3 PLUS Nem alma sistemleri alma cihazını düşünmenizi öneririz. Yakın zamanda piyasaya sürülen MX3 PLUS, yeni nesil nem alma teknolojisi ile üretilmiştir ve kalıcıdır! MX2 Plus veya MX3 PLUS hakkında sorularınız varsa, size yardımcı olmak için buradayız. Lütfen aşağıdaki form aracılığıyla bize ulaşın.
| Model | Kullanım kılavuzu | |
|---|---|---|
| MX² Plus İklim Sistemi | 3000 - 9500 |
- Yapılandırılabilir ön ve son tedavi
- Bağlanabilirlik
- Çiy noktası sensörü
- Enerji Verimliliği Atışı (EEP)
- Enerji Geri Kazanım Atışı (EEP)
- Filtreler M5, G4 veya G4/F7 kombinasyonu
- Panel Montajı
- Ön Soğutma Bobini Modülü
- Proses fanları
- Sistem Baypas
- Sistem Kontrolleri
- Rejenerasyon (gaz, elektrik, buhar)
- Farklı malzemelerde (sadece ayaklı üniteler), paslanmaz çelik veya galvanizli çelik olarak mevcuttur
| Başlık | İndirme linki | ||
|---|---|---|---|
| MX2 Plus-BR-ES-201604 | Broşür | İspanyolca | Gör |
| MX2 Plus-BR-PL-201902 | Broşür | Lehçe | Gör |
| MX2 Plus-BR-SV-201510 | Broşür | İsveççe | Gör |
| MX2 Plus-BR-FR-201512 | Broşür | Fransızca | Gör |
| MX2 Plus-BR-DE-201902 | Broşür | Almanca | Gör |
| MX2 Plus-BR-EN-201511 | Broşür | İngilizce | Gör |
| MX2 Plus-BR-NL-201604 | Broşür | Felemenkçe | Gör |
| MX2 Plus-BR-IT-201604 | Broşür | İtalyanca | Gör |