Would you prefer to visit the website in this country and language?

Sıvı Dağıtıcılar

Munters Sıvı Dağıtıcıları, sıvı ile paketlenmiş yatak yüzeyi arasında etkili kütle aktarımı için bir kütle aktarımı sütununun kesit alanı boyunca proses sıvısının eşit şekilde yayılmasını sağlar. Birim alanı başına sıvı oranının eşitlenmesi, akış yollarındaki herhangi bir değişikliği en aza indirerek daha homojen akış dağılımını teşvik eder ve genel kütle aktarımı verimliliğini artırır.

Highlights

  • Daha verimli kütle aktarımı işlemleri
  • Artırılmış üretkenlik
  • Dolgulu yatak üzerinde eşit sıvı dağılımı
  • Daha yüksek ürün saflığı
  • Daha yüksek ürün saflığı

    Model
    Kazan Tipi Dağıtıcı/Yeniden Dağıtıcı150 to 900 diameter2:1>2Düşük kirlenme
    Akış Çoklayıcı Dağıtıcı/Yeniden Dağıtıcı>2503:1<12.25Orta kirlenme
    Yükseltici Güverte Dağıtıcısı/Yeniden Dağıtıcısı>6002:1>2Düşük kirlenme
    Ayırma Kutulu Oluk Tipi Dağıtıcı>25010:10.5 to 12.25Düşük ila orta kirlenme
    Hazneli Tekne Tipi Dağıtıcı/Yeniden Dağıtıcı>25010:10.5 to 12.25Düşük ila orta kirlenme
    Uç Kapatmalı Tekne Tipi Dağıtıcı/Yeniden Dağıtıcı>3002.5:10.8 - 50Kirlenme Eğilimi düşük
    V-Weir Distribütör/Yeniden Distribütör>25020:11 - 40Yüksek kirlenme
    Boru Kolu Dağıtıcısı>2503:11.0 - 10.25
    Spray Nozzle Distributor>2503:10.2 - 50

    • Farklı malzemelerde mevcuttur (paslanmaz çelik, galvanizli çelik veya plastik)

    BaşlıkTürDilİndirme linki
    Mass Transfer-CT-EN-202112catalogueİngilizceGör