Rastgele paketleme
Super Saddles (Süper Eğimli Saptırıcılar)
Munters Super Saddle (Süper Eğimli Saptırıcı) ile gaz-sıvı dağıtımını iyileştirin, basınç kaybını ve işletme giderlerini azaltın ve ayırma verimliliğini artırın. Geleneksel eğimli saptırıcılara kıyasla daha büyük bir yüzey alanına sahip olan bu rastgele kule parçaları, kütle aktarımı performansını önemli ölçüde artırır.
Öne çıkanlar
- Ayırma verimliliğini artırın
- Enerji tasarrufu yapın
- Basınç kaybını azaltın
- Daha düşük işletme maliyetleri
- 6 mm'den 75 mm'ye kadar özel boyutlarda mevcuttur
| Model | ||
|---|---|---|
| Plastik Süper Sırtlar # 1 | 199 | 90 |
| Plastik süper sırtlar # 2 | 105 | 93,3 |
| Plastik Süper Sırtlar # 3 | 89 | 94 |
| Seramik Sırtlar 1" | 255 | 73 |
| Seramik Sırtlar 1,5" | 176 | 74 |
| Seramik Sırtlar 2" | 120 | 75 |