Sıvı Dağıtıcılar
Munters Sıvı Dağıtıcıları, sıvı ile paketlenmiş yatak yüzeyi arasında etkili kütle aktarımı için bir kütle aktarımı sütununun kesit alanı boyunca proses sıvısının eşit şekilde yayılmasını sağlar. Birim alanı başına sıvı oranının eşitlenmesi, akış yollarındaki herhangi bir değişikliği en aza indirerek daha homojen akış dağılımını teşvik eder ve genel kütle aktarımı verimliliğini artırır.
Öne çıkanlar
- Daha verimli kütle aktarımı işlemleri
- Artırılmış üretkenlik
- Dolgulu yatak üzerinde eşit sıvı dağılımı
- Daha yüksek ürün saflığı
- Daha yüksek ürün saflığı
| Model | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kazan Tipi Dağıtıcı/Yeniden Dağıtıcı | 150 to 900 diameter | 2:1 | >2 | Düşük kirlenme |
| Akış Çoklayıcı Dağıtıcı/Yeniden Dağıtıcı | >250 | 3:1 | <12.25 | Orta kirlenme |
| Yükseltici Güverte Dağıtıcısı/Yeniden Dağıtıcısı | >600 | 2:1 | >2 | Düşük kirlenme |
| Ayırma Kutulu Oluk Tipi Dağıtıcı | >250 | 10:1 | 0.5 to 12.25 | Düşük ila orta kirlenme |
| Hazneli Tekne Tipi Dağıtıcı/Yeniden Dağıtıcı | >250 | 10:1 | 0.5 to 12.25 | Düşük ila orta kirlenme |
| Uç Kapatmalı Tekne Tipi Dağıtıcı/Yeniden Dağıtıcı | >300 | 2.5:1 | 0.8 - 50 | Kirlenme Eğilimi düşük |
| V-Weir Distribütör/Yeniden Distribütör | >250 | 20:1 | 1 - 40 | Yüksek kirlenme |
| Boru Kolu Dağıtıcısı | >250 | 3:1 | 1.0 - 10.25 | |
| Spray Nozzle Distributor | >250 | 3:1 | 0.2 - 50 |
- Farklı malzemelerde mevcuttur (paslanmaz çelik, galvanizli çelik veya plastik)
| Başlık | İndirme linki | ||
|---|---|---|---|
| Mass Transfer-CT-EN-202112 | Katalog | İngilizce | Gör |