Sensörler
Nem Sensörü
Benzersiz bir sensör elemanı ile donatılmış olan Munters nem sensörü son derece doğru okumalar (+/- %3) sağlar.
Öne çıkanlar
- Kolay kurulum: Kontrolöre bağlayın ve asın
- Neredeyse hiç bakım gerektirmez
- Kullanımı kolay erkek-dişi konektörler, ünitenin hızlı bir şekilde çıkarılmasını sağlar
- Son derece doğru sonuçlar
| Model | ||
|---|---|---|
| RHS+ | 0 to 60 | 12 |
| Başlık | İndirme linki | ||
|---|---|---|---|
| AGH_Manual_110468 RHS_Munters 4.0.2.pdf | AssemblyInstruction | İngilizce | Gör |
| AGH_Manual_110468 RHS_Munters 4.0.2.pdf | AssemblyInstruction | Portekizce | Gör |
| AGH_Manual_110468 RHS_Munters 4.0.2.pdf | AssemblyInstruction | İspanyolca | Gör |
| AGH_Manual_RHS-10 SE Manual CN R1.1 110713.pdf | AssemblyInstruction | Çince (Basitleştirilmiş) | Gör |