Sensörler

Kuş Kantarı

Munters Kuş Kantarları çiftçilere doğru ağırlık verileri sağlar.

Öne çıkanlar

  • RBS: 30 kg/66 pound kapasiteli piliç tartım platformu
  • RBS-H: 50 kg/110 pound kapasiteli piliç asma platformu
  • RBS-T: 50 kilogram/110 pound kapasiteli hindi tartım platformu
  • RBS-TH: 200 kilogram/440 pound kapasiteli hindi asma istasyonu
  • PC İletişim ve Yazılım
  • Kolay kurulum ve kalibrasyon

    Başlıkİndirme linki
    RBS Manual Rev 1.2 116900.pdfAssemblyInstructionİngilizceGör
    RBS TH EN R1.2 MUR 116902.pdfAssemblyInstructionİngilizceGör
    RBS H SE EN R1.3 116901.pdfAssemblyInstructionİngilizceGör
    Munters Kuş Kantarları | Munters