Duvar
Munters Duvar Girişi (MWI)
Tamamen plastikten yapılmış Munters Duvar Girişi (MWI) ile hayvanların refah düzeyini artırın. Optimum iç mekan sıcaklığını korurken, hava akımları oluşturmadan hayvan barınaklarındaki temiz hava girişini kontrol eder.
Highlights
- Hava akımı oluşturmadan optimum besleme hava akışı
- Her türlü hayvan barınağına uygun modüler tasarım
- Havayı tavan boyunca kanalize ederek kaçışı önler
- İdeal hava dağılımı için opsiyonel hava deflektörü
Model | Uzunluk (mm) | Yükseklik (mm) | 20Pa'da (m3/sa) statik basınçta hava akışı | Otomatik açma (a.o.)/kapatma (a.c.) | Ürün sayfası | Kullanım kılavuzu |
---|---|---|---|---|---|---|
MWI 3408 | 944 | 289 | 2491 | AutomaticOpening | ||
MWI 3413 | 944 | 410 | 3830 | AutomaticOpening | ||
MWI 4108 | 1122 | 289 | 3084 | AutomaticOpening | ||
MWI 4113 | 1122 | 410 | 4716 | AutomaticOpening | ||
MWI 4408 | 1198 | 289 | 3158 | AutomaticOpening | ||
MWI 4413 | 1198 | 410 | 5026 | AutomaticOpening |
Başlık | Tür | Dil | İndirme linki |
---|---|---|---|
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | İngilizce | Gör |
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | Fransızca | Gör |
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | Almanca | Gör |
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | İtalyanca | Gör |
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | Portekizce | Gör |
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | İspanyolca | Gör |
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | İngilizce | Gör |
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | Fransızca | Gör |
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | Almanca | Gör |
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | İtalyanca | Gör |
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | Portekizce | Gör |
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | İspanyolca | Gör |