Kontrolörler ve otomasyon aksesuarları

Expansion Boxes

Expansion Boxes provide a cost-effective means to increase the number of relays and input/output devices.

Öne çıkanlar

  • Cost effective method of adding relays
  • Simple installation and setup
  • Smart on/off/auto override switches

Ürün açıklaması

The Expansion Boxes enables adding an additional 30 or 50 relays to your Platinum Pro/Touch or Rotem Pro/ONE Controller.

Diğer belgeler ve indirmeler

Başlıkİndirme linki
Platinum Expansion EN R1.2 116537 MUR.pdfManualİngilizceGör
Platinum IO Expansion Manual EN R1.1 116766.pdfManualİngilizceGör