Ağustos 2015'te Malmö'de yeni hamam Hyllie açıldı. Eko-düşünceye ve İsveç'in en enerji verimli yüzme havuzu olma hırsına sahip yepyeni bir tesis.

Hızlı bilgiler

  • Entegre kumandalı oda kliması
  • Su soğutmalı kondenserli entegre ısı pompası
  • %95'e kadar ısı geri kazanımlı verimli ısı eşanjörü
  • Basit ve kullanıcı dostu kontroller

9000 m2'lik binanın her bölümü enerji tasarrufu göz önünde bulundurularak inşa edildi ve banyoda ısı geri kazanımı için çeşitli çözümler ve ek enerji için çatıda güneş panelleri bulunuyor. Verimli ısı eşanjörleri ve havuz suyu için ısı geri kazanımı ile Hyllie, çözüm olarak Munter'in DanX'ini seçiyor, çünkü enerji tasarruflu çözüm Hyllie'nin banyo çevre profiline çok iyi uyuyor.

Yüksek enerji geri kazanımı için DanX

Projedeki HVAC danışmanları Andersson ve Hultmark, Malmö'deki Rosengårdsbadet'teki DanX yüzme havuzu ekipmanlarıyla zaten iyi deneyimler yaşamıştı. Gerekli olan yüksek hava ve su sıcaklıkları ve sık hava değişimleri nedeniyle yüzme havuzları çok enerji yoğundur. DanX, nem alma, havalandırma, ısı geri kazanımı ve sıcaklık kontrolü sunan kompakt bir cihazdır. Etkili çapraz akışlı ısı eşanjörü ve isteğe bağlı ısı pompası sayesinde enerji gereksinimi son derece düşüktür. Eğer ısıtmaya ihtiyaç duyulmuyorsa fazla olan ısı havuzlardaki suyu ısıtmak için kullanılır. Optimum enerji kullanımı konsepti, DanX cihazlarını Hylliebadet için çok ilginç hale getirdi.

Sık hava değişimleri, Uygun ekipman

Hylliebadet Operasyon Müdürü Sten Andersson şöyle açıklıyor: "Suyun sıcak ve rahat olmasını isteyen yılda yaklaşık 350.000 ziyaretçi bekliyoruz. Aynı zamanda, hava sıcaklığı ılık olmalı, ancak çok nemli olmamalıdır. Her havuz ayrı, kapalı alanlarda bulunur, bu da hava koşullarını kontrol etmeyi ve bunları belirli aktivitelere uyarlamayı kolaylaştırır. 50 m'lik havuz çoğunlukla yüzme kursları veya eğitim için kullanılır. Büyük bir galeriden izlenebilecek müsabakalar var. Suyun sıcaklığı 27°C'dir ve hava sıcaklığı 2°C üzerine, bu durumda 29°C'ye ayarlanmıştır. Aile alanı, küçük çocuklar arasında en popüler olanıdır ve her zaman çok sayıda ziyaretçiye sahiptir. Bir aile havuzu, bir çocuk havuzu ve bir sıcak su havuzu bulunmaktadır ve hepsi 31 - 34 ° C arasında farklı hava sıcaklıklarına sahiptir. Rehabilitasyon havuzumuzda hava daha da ısınır: Havada 34°C ve suda 30°C. Suyun buharlaşması çok yüksektir ve havayı taze tutmak için birçok hava değişimi gerekir. Spor salonu tamamen farklı koşullar gerektirir. Havuz yok ve 20 - 22°C civarında daha serin hava istiyoruz. Burada bir DanX konforlu havalandırma ünitesi kullanıyoruz. Bizimki gibi bir eğlence tesisinin havalandırma ihtiyacı yüksektir. Toplamda, kurulu DanX cihazları saatte yaklaşık 124.000 m³ havayı şartlandırabilir. Kademesiz fanlar sayesinde gece işletiminde ek enerji tasarrufu sağlıyoruz." Kolay bakım - kusursuz hizmet "Gereken bakım minimum düzeydedir ve filtrenin değiştirilmesiyle sınırlıdır. Cihazların ne kadar sessiz olduğuna hoş bir şekilde şaşırdım. Bu da ekipman alanında çalışmayı keyifli hale getiriyor. Munters ile olan işbirliğimiz hem teknik görüşmeler hem de hizmet açısından çok iyidir. Bir şeyler ters giderse, tek yapmamız gereken aramak ve Munters teknisyenleri hemen bize gelecektir. Hem çözümden hem de işbirliğinden dolayı çok heyecanlıyız!" diyerek sözlerini tamamlıyor Sten Andersson. Hylliebadets DanX "Filo" Toplam 13 DanX cihazı Hylliebadet'e temiz hava sağlıyor. Dokuz cihaz çeşitli yüzme havuzu alanlarına klimalı hava sağlar, bir havalandırma cihazı giriş alanını besler, bir cihaz yapıyı korumak için çatıyı havalandırır, bir cihaz su arıtma için odayı havalandırır ve bir DanX3 cihazı spor salonunda temiz hava sağlar. Aşağıdaki cihaz türleri kullanılır: 16/32, 12/24, 9/18 ve 7/14 boyutlarında XWPS, DanX3 HP, 7/14 boyutunda XKS ve konfor cihazları.

Hızlı bilgiler

  • Entegre kumandalı oda kliması
  • Su soğutmalı kondenserli entegre ısı pompası
  • %95'e kadar ısı geri kazanımlı verimli ısı eşanjörü
  • Basit ve kullanıcı dostu kontroller
Hylliebadet, gelişmiş iklim çözümleriyle eko-düşünceyi benimsiyor | Munters