Unaro Nordic, güzellik, kişisel bakım ve kimya teknolojisi alanlarında beyaz etiket çözümlerini hızlı lansman yapacak ürünler geliştirir ve üretir. Müşterilerini, tanınmış güzellik markaları da dahil olmak üzere, konsept oluşturma, formülasyon, tedarik, üretim ve uyumluluk süreçlerinin her aşamasında desteklemekten gurur duyarlar. Üretim sürecinde, Unaro Nordic'in müşterileri için ürün kalitesini sağlamak adına doğru iç ortam koşullarını koruması kritik öneme sahiptir.

Hızlı bilgiler

  • Doğru nem seviyesini korumak için sürekli, otomatik ve anında optimizasyon.
  • Nem alıcının enerji tüketimini %30'a kadar azaltın.
  • Uzaktan izleme ve alarmlara hızlı yanıt.

Unaro Nordic, İskandinav bölgesindeki en büyük güzellik, kişisel bakım ve kimya teknolojisi ürünleri geliştiricisi ve üreticisidir. Bu tür üretim türlerinde, iklim kontrolü hem üretim sırasında doğru nem seviyesini sağlamak hem de depoda depolama sırasında tutarlı koşulları korumak için kritik öneme sahiptir. Şirket, üretim hattındaki spiral dondurucuyu nem gidermek için Munters ML nem alıcı ve depolarında doğru nem seviyesini sağlamak için bu ürün yelpazesinden üç ek makine silindiri ünitesi kullanmaktadır.

Depolarda nem sorunları

Ürünlerin dağıtımdan önce saklandığı depolarda nem uzun süredir sorun teşkil etmektedir. Sık sık açık kalan kapılar nemli havanın içeri girmesine izin verir, bu da küf ve kalite sorunlarına yol açabilir, bu da iklim kontrolünü zorunlu kılar. "Buraya iki yıldan biraz fazla bir süre önce başladığımda, Munters ile iletişime geçmem gerektiği açıktı. Daha önce nem giderme çözümleri ve hizmetleriyle iyi deneyimlerim vardı," diyor Tesis Müdürü Fredrik Mannerfjord.

Akıllı kontrollü nem alıcılar

2023 yılında Munters, Unaro'nun depolarına üç nem alıcı kurdu. O zamandan beri iki akıllı bileşenle yükseltildiler: • AirC Connect, kontrol ünitesi ve sensörlerden veri toplayarak sistem durumunu izler. Normal çalışma sapmaları, hızlı arıza giderme için kullanıcılara ve servis teknisyenlerine bildirim olarak gönderilir. • Enerji Optimize Edilmiş Kontrol, yeni öngörücü kontrol teknolojisi, nem alıcı ile belirli odanın birbirini nasıl etkilediğini öngörür. Doğru nemi korumak için otomatik olarak çalışma ayarları yapar ve enerji tüketimini azaltır. "Sanki gece gündüz çalışan küçük bir asistanın olması gibi," diyor Teknik Operasyonlar Başkanı Daniel Elfving, Enerji Optimize Edilmiş Kontrol hakkında. "Bu akıllı sistem sayesinde, nem alıcının enerji tüketimini %30'a kadar azaltmayı başardık, bu da hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli bir tasarruf." Fredrik Mannerfjord ayrıca AirC Connect bağlantı teknolojisinin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor ve bir forkliftin nem alıcılardan birine geri çarpmasıyla yaşananları paylaşıyor: "Düzgün çalışmadığını bilmiyorduk ama AirC Connect sayesinde Munters servis ekibi hasarı tespit edip hızlıca düzeltti. İlk günden beri inanılmaz derecede yardımcı ve profesyonel oldular."

Hızlı bilgiler

  • Doğru nem seviyesini korumak için sürekli, otomatik ve anında optimizasyon.
  • Nem alıcının enerji tüketimini %30'a kadar azaltın.
  • Uzaktan izleme ve alarmlara hızlı yanıt.