Hızlı bilgiler

  • Teknik uzmanlık: hassas sıcaklık ve nem kontrolü
  • Müşteri odaklı işbirliği: projenin her aşamasına aktif katılım
  • Enerji verimliliği: Piyasadaki en sürdürülebilir rotor teknolojisi

Öğrenme ve İnovasyon Merkezi Arşivinde Sürdürülebilir ve Hassas İklim Yönetimi

Vrije Universiteit Brussel (VUB) ve Université Libre de Bruxelles (ULB) bünyesindeki Öğrenme ve İnovasyon Merkezi (LIC) inşasında, arşiv odaları için hassas iklim kontrolü kritik öneme sahipti. Doğal ve yapılı varlıklar için sürdürülebilir tasarım, mühendislik ve danışmanlık çözümleri sunan dünyanın lider şirketi Arcadis tarafından, değerli belgeleri ve malzemeleri korumak amacıyla enerji verimli ve güvenilir bir çözüm sunması için ideal ortak olarak Munters seçildi. “LIC’nin inşasında hem malzeme kullanımı hem de enerji tüketimi açısından sürdürülebilirlik en önemli konuydu. Amacımız enerji tüketimini en aza indirmekti ve bu da Munters’in büyük fark yarattığı geliştirilmiş havalandırma dahil olmak üzere birçok yeniliğe yol açtı.” – Thomas Haustraete, VUB Proje Yöneticisi

Arşivler için iklim kontrolünün önemi

Arşivlerde sıcaklık ve nem dalgalanmaları belgeler ve nesneler üzerinde zararlı etkiler yaratabilir. Çok yüksek nem, küf ve malzeme bozulması riskini artırırken, çok düşük nem kağıt ve diğer hassas malzemelerin kurumasına ve kırılgan hale gelmesine neden olabilir. LIC için stabil ve hassas kontrol edilen bir ortam kesin bir öncelikti.

Yenilikçi bir iş birliği

Munters’in nem kontrolündeki uzmanlığı LIC arşivi için kritik önemdeydi ve müşteriye danışmanlık yapma yetenekleri paha biçilemezdi. Tasarım aşamasında yoğun bir iş birliği oldu, bu da kurulumun sorunsuz gerçekleşmesini sağladı. Bu proje odaklı yaklaşım başından itibaren tüm tarafların mükemmel bir sonuç almasını mümkün kıldı. “Munters sadece temel iklim teknolojisi tedarikçisi değil, aynı zamanda müşterisiyle aktif olarak birlikte düşünen bir firmadır. Bu bizi güçlü kılıyor. LIC projesi bunun harika bir örneğidir: Doğru konsepti belirlemek zorlu bir süreçti ama tasarımdan teslimata kadar dahil olmaktan gurur duyuyoruz.” – Wouter Adriaens, Munters Uygulama Mühendisi Her nem alma sistemi müşteri ihtiyaçlarına göre tasarlanır. Munters, projeye özel sistemleri seçmek, yapılandırmak ve hesaplamak için kendi araçlarını kullanır, bu da Arcadis’in tasarımında daha iddialı olmasına olanak sağlar.

Arşiv odaları için çok yönlü havalandırma

Bugün LIC arşiv odasında ML1100PLUS sistemi kuruludur: soğutma, ısıtma, nemlendirme ve nem alma işlemlerini yüksek enerji verimliliği ile gerçekleştiren modüler bir iklim sistemi. Vrije Universiteit Brussel, nem ve sıcaklık için çok spesifik sınırlar içeren sıkı performans standartları belirlemiştir:
  • LIC arşiv standartları 18 °C ve %45 bağıl nem (RH).
  • 24 saatlik dönemde ±1 °C ve ±3% sabit koşullar.
  • Daha uzun vadede ±2 °C ve ±5% dalgalanma sınırları.
  • ML1100PLUS’un hassas soğutma ve ısıtma serpantini, nemlendiricisi ve nem alıcısı sayesinde oda her zaman bu standartlar içinde kalır. ML1100PLUS uygulaması çok çeşitlidir. Sistem, LIC gibi depolama ve arşiv odaları için ideal olmakla birlikte, müzeler, galeriler, temiz odalar, laboratuvarlar, gıda üretimi ve ilaç ile endüstriyel işleme hatlarındaki paketleme, dolum ve kapsül odalarında da kanıtlanmıştır.

    Bu havalandırma çözümünü özel kılan nedir?

    ML1100PLUS’un güçlü çalışmasını sağlayan önemli parça, odadaki su buharını filtreleyen akıllı bir teknoloji olan desikant rotorudur. Bu teknoloji sadece Munters tarafından icat edilmemiş, aynı zamanda günümüzde piyasadaki en iyi performans gösteren desikant rotordur. ML1100PLUS’un hassas sıcaklık kontrolüyle birleşince, LIC artık merkezi kontrol sistemi ile kolayca yönetilebilen verimli bir hepsi bir arada çözüme sahiptir. ML1100PLUS ünitesinin avantajları:
  • Kesin iklim kontrolü – sıcaklık ve nemi gerekli standartlar içinde sabit tutar.
  • Enerji verimliliği – enerji tüketimini azaltır ve LIC’nin sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunur.
  • Komple ve modüler – farklı depolama ve araştırma alanlarına kolayca entegre edilir.
  • Minimum bakım – uzun servis ömrü ve düşük bakım gereksinimleri ile sağlam tasarım.
  • “Munters’tan Wouter Adriaens ile birlikte Arcadis olarak hava grubunun nasıl inşa edilmesi ve çalışması gerektiğini belirledik. Arşivdeki basınç ve hava geçirimsizliğini de birlikte inceledik. İş birliği tasarımda ve uygulamada çok sorunsuz geçti. Bu kesinlikle başarılı bir iş birliği oldu!” – Vera Desoppere, Arcadis Kıdemli Proje Mühendisi

    Geleceğe yönelik bir çözüm

    70 yıllık iklim yönetimi deneyimiyle Munters, enerji verimli ve sürdürülebilir iklim çözümleri geliştirmek için yenilikçi teknolojilere yatırım yapmaya devam ediyor. LIC’deki kurulum, ilerici mühendislik ve iş birliğinin geleceğe yönelik bir çözüme nasıl yol açabileceğinin mükemmel bir örneğidir. “Çevre dostu ve enerji verimli çözümler geliştirmek için AR-GE departmanımıza sürekli yatırım yapıyoruz. Bir üretici olarak pazarın ihtiyaçlarını ve geliştirme ile inovasyonlarımızı nasıl uyarlayabileceğimizi sürekli araştırıyoruz.” – Wouter Adriaens, Munters Uygulama Mühendisi

    Hızlı bilgiler

    • Teknik uzmanlık: hassas sıcaklık ve nem kontrolü
    • Müşteri odaklı işbirliği: projenin her aşamasına aktif katılım
    • Enerji verimliliği: Piyasadaki en sürdürülebilir rotor teknolojisi

    İlgili ürün serisi

    ML Plus

    Nem alma sistemleri

    LIC arşivinde hassas iklim kontrolü | Munters