Güçlü endüstriyel nem alıcılarından oluşan eksiksiz bir ürün yelpazesi

Yeni MX3 serisi, zorlu profesyonel uygulamalar için üst düzey nem alma performansı sunar. Daha düşük enerji tüketimi ve azaltılmış CO₂ emisyonları ile maksimum verim sağlar. 

  • 3000–9500 m³/sa hava debileri
  • Kolay yapılandırma ve özelleştirme
  • Akıllı kontrol ve bağlantı seçenekleri
  • Düşük enerji tüketimiyle yüksek kapasite
  • Sağlam ve korozyona dayanıklı gövde
  • Bağımsız MX3 çözümü veya eksiksiz MX3 PLUS sistemi olarak sunulur

Kanıtlanmış enerji tasarrufu

MX3 serisi, verimlilik odaklı olarak tasarlanmıştır ve önceki modellere kıyasla %15–20’ye varan enerji verimliliği artışı sunar. Yenilikçi purge çözümleri, gelişmiş rotor ve fan teknolojisiyle birleşerek minimum enerji tüketimiyle maksimum nem giderimi sağlar.

Her ihtiyaca göre ölçeklenebilir

Kompakt ve bağımsız MX3 30 modelinden, özelleştirilebilir hava işleme modüllerine sahip, yüksek düzeyde yapılandırılabilen MX3 PLUS’a kadar MX3 sistemi operasyonunuza uyum sağlar. Farklı hava debisi kapasiteleri, ısıtma seçenekleri (elektrik, buhar, gaz) ile ön ve/veya son işlem konfigürasyonları, size özel bir çözüm sunar.

Akıllı kontrol ve bağlantı

MX3 sistemlerinin merkezinde yer alan AirC800 kontrol ünitesi, modülasyonlu nem kontrolü ve Modbus, BACnet ve LON gibi gelişmiş iletişim protokolleri sunar. Bina yönetim sistemlerine sorunsuz entegrasyon sağlar ve uzaktan izleme ve kontrol bağlantılarını destekler.

MX3 PLUS – eksiksiz bir sistem

Munters MX3 PLUS, uygulamanıza tam uyum sağlayacak şekilde modüler bileşenlerle önceden yapılandırılmış, komple bir hava işleme sistemidir.

Özelleştirilebilir yapılandırma: İhtiyaçlarınıza göre MX3 nem alıcınızı seçin ve nemlendiriciler, ısıtma/soğutma, hava filtrasyonu ve daha fazlası gibi ön/son işlem seçeneklerini entegre edin.

Dayanıklı AirPro muhafaza: Üstün dayanım, yalıtım ve verimlilik için test edilmiştir. Avrupa CE ve Birleşik Krallık UKCA gerekliliklerini karşılayacak şekilde üretilmiştir.

Kolay yapılandırma, kolay kurulum: Modüler MX3 PLUS sistem tasarımı ve önceden kablolanmış kontrol sistemleri sayesinde teslimat, kurulum ve devreye alma süreçleri hızlı ve zahmetsizdir.

Zorlu ortamlar için hassas iklim kontrolü

İlaç üretimi

MX3, hassas etkin farmasötik bileşenleri (API) korur; ürün kalitesini ve güvenliğini garanti altına alırken beklenmeyen duruşların önüne geçer.

Gıda işleme

Üretim ortamının iklimini kontrol ederek MX3 nem alıcı, ürün kalitesini güvence altına alır; aynı zamanda enerji tasarrufu sağlar, verimliliği artırır ve güvenlik risklerini azaltır.

Depolama ve koruma

MX3, dış ortam koşullarından bağımsız olarak yıl boyunca bağıl nem seviyelerini kontrol ederek belgeleri, koleksiyonları ve depolanan malzemeleri korur.

Yeni MX3 serisini keşfedin

Munters’ın size nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz? Formu doldurun, en kısa sürede sizinle iletişime geçelim.