Geleceğe hazır bir iklim kontrol platformu
Kritik uygulamalar için geliştirilen DSS Pro platformu; gelişmiş desikant teknolojisi, sağlam yapı ve akıllı sistem entegrasyonunu bir araya getirerek yıl boyunca tutarlı performans, optimize edilmiş enerji kullanımı ve güvenilir çalışma sağlar.
İster tamamen yapılandırılabilir DSS Pro’yu ister sadeleştirilmiş DSS Pro SE’yi tercih edin, her iki platform da Munters’ın sektör lideri desikant rotor teknolojisine ve dayanıklı AirPro kasetlemesine dayanır; böylece geniş bir endüstriyel uygulama yelpazesinde uzun ömürlü performans, esneklik ve güvenilirlik sunar.

DSS Pro
Endüstriler genelinde maksimum esneklik ve özel iklim kontrolü sunan tam entegre, modüler bir sistem.
Başlıca özellikler:
- Enerji verimli nem alma
- İç/dış mekân kurulumu için 20 yapılandırılabilir boyut
- Hava debisi aralığı: 2.800–145.000 m³/sa
- Tam nem ve sıcaklık kontrolü
- Reaktivasyon seçenekleri: gaz, buhar, elektrik, sıcak su
- Çift reaktivasyon ve ısı pompasına hazır
- Dayanıklılık ve enerji verimliliği için gelişmiş AirPro kasetleme ve en yüksek yangın sınıfı (A1, yanmaz yalıtım)
- Çoklu protokol desteğine sahip entegre AirC800 kontrolü (Modbus, BACnet, LON)

DSS Pro SE
Performansı güçlü bir rekabet avantajıyla dengelemek üzere özel olarak tasarlanan DSS Pro SE, DSS Pro’nun temel performansını sadeleştirilmiş, tek gövdeli tasarımda sunar.
Başlıca özellikler:
- Hava debisi aralığı: 2.800–14.000 m³/sa
- Forklift ile taşımaya uygun tek parça tasarım
- Enerji geri kazanımı için HPS rotor ve yenilikçi purge çözümleri
- Reaktivasyon: buhar, elektrik, sıcak su
- PLUS versiyonu ön/son işlem modülleri ekler
- Entegre AirC800 kontrolörü
- Munters Protect korozyon koruması

Sürdürülebilirlik için tasarlandı
DSS Pro platformu; gelişmiş enerji geri kazanım teknolojileri, kompakt sistem tasarımı ve yüksek verimli bileşenleri bir araya getirerek uzun vadeli sürdürülebilirliği destekler. Yenilikçi purge çözümleri, IE5 verimlilik sınıfına sahip EC proses fanları, ısı pompası hazırlığı ve dayanıklı AirPro kasetleme gibi özellikler; enerji tüketimini, emisyonları ve toplam sahip olma maliyetini azaltırken iklim kontrol performansını korur.

Akıllı kontrol ve bağlantı
DSS Pro sistemlerinin merkezinde yer alan AirC800 kontrolörü; Modbus, BACnet ve LON gibi gelişmiş iletişim seçenekleriyle modülasyonlu nem kontrolü sağlar. Bina yönetim sistemlerine sorunsuz entegrasyon sunar ve uzaktan izleme ile kontrol imkânı sağlar.

Hepsi bir arada modüler tasarım
DSS Pro, tamamen yapılandırılabilir AirPro muhafazası etrafında geliştirilmiştir ve her uygulamaya tam uyum sağlayan modüler bir sistem mimarisi sunar. EN1886 standartlarına uygun yalıtımlı çift cidarlı paneller, entegre ön ve son işlem seçenekleri, yapılandırılabilir hava işleme bileşenleri ve kompakt tasarım; özelleştirilmiş performans, kolay kurulum ve sınırlı alanlarda bile güvenilir çalışma sağlar.
Zorlu ortamlar için hassas iklim kontrolü

İlaç üretimi
Munters DSS Pro, hassas aktif farmasötik bileşenleri (API) korumak için hassas nem kontrolü sağlar; nem kaynaklı hataları, kontaminasyon risklerini ve üretim kesintilerini önlerken GMP uyumlu ortamların korunmasına yardımcı olur.

Et işleme
Yoğuşmayı önleyerek ve nemi kontrol altında tutarak DSS Pro serisi; gıda güvenliğini korur, mikrobiyal büyümeyi azaltır ve hijyen standartlarını sürdürür. Aynı zamanda enerji tasarrufu, üretkenlik artışı ve güvenlik risklerinin azaltılmasını sağlar.

Şekerleme üretimi
Munters, silo girişinden depolamaya kadar tüm süreçlerde optimal bağıl nem seviyesini sabit tutar; yapışmayı önler, ürün kalitesini artırır ve raf ömrünü uzatır.

Dikey tarım
DSS Pro desikant nem alma sistemi; nem ve hava akışını dengeleyerek sağlıklı bitki gelişimini ve öngörülebilir verimi destekler.

Buz pistleri
Munters; sis, yoğuşma ve nem kaynaklı buz kusurlarını ortadan kaldırarak güvenli, yüksek kaliteli kayma koşulları ve daha düşük enerji ile bakım maliyetleri sağlar.

Batarya üretimi
DSS Pro kuru oda nem alma sistemleri, ultra düşük çiğ noktası sağlayarak yıl boyunca stabil performans sunar; daha yüksek üretim kapasitesi, %30’a varan enerji tasarrufu, hızlı yatırım geri dönüşü ve düşük toplam sahip olma maliyeti sağlar.
DSS Pro ürün gamını keşfedin
Munters’ın size nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek ister misiniz? Formu doldurun, en kısa sürede sizinle iletişime geçelim.