Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Avfuktare för krypgrund, garage och fritidshus

Fukt i krypgrunden är ett vanligt förekommande problem hos villaägare. För fritidshusägare är fukten problematisk när fritidshuset inte används. I ouppvärmda garage kan fukten orsaka rostskador på fordon och andra föremål som förvaras där.    Alla de här problemen går att lösa med Munters avfuktning. Att installera en Munters avfuktare är en energisnål och billig försäkring mot dyra fuktskador. Munters är världsledande med över 60 års erfarenhet. Kontakta din närmaste Munters Installatör och Återförsäljare för pris och mer information.

 

Fukt i krypgrund

webdividerblue.gif

En avfuktare i krypgrunden

Få bort fukten ur krypgrunden
Den säkraste vägen till en torr krypgrund är en avfuktare som också arbetar i låg temperatur.

Läs mer

Fakta om fukt

Bevara ett sunt hus sunt
Vi berättar om fukt och vad du kan göra för att undvika problem.

Fuktskola
webdividerblue.gif

Sorptionsavfuktare

Våra effektiva småavfuktare är  energisnåla, gjorda i tåliga lättviktsmaterial och klarar mycket tuffa förhållanden. Sorptionsavfuktare arbetar effektivt från -20 grader ända upp till +40 grader.

Läs mer

Sänk elkostnaden för fritidshuset

Har du värmen pa i din sommarstuga över vintern? Visste du att fukten finns kvar även om du har värmen på +10 °C. Dessutom förbrukar du massor av energi helt i onödan. Med avfuktning kan du spara tusenlappar.

webdividerblue.gif

Privatkonsument

Våra återförsäljare finns över hela landet! 

Kontakta någon nära dig

Service och reparationer

Behöver du hjälp med din befintliga avfuktare? 

Kontakta någon av våra reparatörer
webdividerblue.gif