Håll rätt klimat

Luftfuktigheten har stor inverkan på inomhusmiljön i industribyggnader, kontorsbyggnader och kommersiella byggnader. Industriell luftfuktning förbättrar prestandan hos byggnadens inre liksom hälsan och prestandan hos dem som befinner sig där. Rätt luftfuktighet minimerar negativa hälsoeffekter, förbättrar produktivitet och kvalitet och maximerar energieffektiviteten.

Industriella, kommersiella och offentliga byggnader är beroende av rätt luftfuktighet inomhus. Industriella processer, produktion, efterbehandling, ytbehandling, konservering, och server-/datorrum kräver fuktreglering. 
Munters är en ledande tillverkare av industriella luftfuktare. Vi utvecklar energieffektiva lösningar som kan drivas med hållbara energikällor. Munters industriella luftfuktningslösningar skapar inomhusmiljöer som är hälsosamma, produktiva och miljövänliga.

Resurser

Två tekniker för rätt luftfuktighet

Njut av ett perfekt klimat året runt

I takt med att årstiderna skiftar förändras också luftfuktigheten. Luftfuktigheten sjunker på vintern och orsakar torr hud, kliande ögon och irritation i halsen om fuktnivåerna inte hålls på rätt nivå. Fuktig sommarluft kan orsaka bakterier och mögel, störa produktionen, sprida luftburna mikrober och föroreningar i byggnader.

Munters är den perfekta klimatpartnern med lösningar för alla era behov, året runt. Munters lösningar för klimatkontroll ger optimalt inomhusklimat för att säkerställa hälsa, säkerhet och maximal produktivitet.

Allt du behöver veta om befuktning och kylning

Läs broschyren och upptäck hur våra befuktningslösningar kan hjälpa dig att bibehålla optimal luftfuktighet inomhus.

”Det jag främst föll för var enkelheten. Det är ett enkelt system som kräver minimalt med underhåll.”

Torvald Östensson, CEO

Umpac

Produkter – befuktning

AirC Wireless

Kontrollenheter och automatiseringstillbehör

CELdek

Evaporativa media

DesiCool

Avfuktningssystem

DropSTOP

Horisontellt flöde

Munters befuktningstjänster

Munters erbjuder avancerade befuktningslösningar som är skräddarsydda för olika tillämpningar: från tryckerier och museer till lageranläggningar. Våra klimatkontrollsystem säkerställer exakt luftfuktighet med exceptionell effektivitet och stabilitet, minimerar energiförbrukningen och maximerar drifttiden. Våra experter prioriterar effektivitet och livslängd, och de erbjuder proaktiva underhållsplaner som inkluderar regelbunden rengöring och komponentbyte. Genom att använda ett förebyggande tillvägagångssätt hjälper vi er att förlänga befuktningssystemets livslängd och minimera risken för dyra reparationer.

Befuktningssupport

Samarbeta med oss och förvänta er oöverträffad support för att uppnå perfekt fuktreglering. Vi har decennier av erfarenhet och vårt expertteam erbjuder skräddarsydd vägledning och hjälp: allt från val av lösningar för klimatkontroll till att säkerställa bästa möjliga utrustningsprestanda. Vi vet hur viktigt det är att kunna lita på stabil luftfuktighet, särskilt i känsliga miljöer som lageranläggningar och museer. Våra supporttjänster inkluderar regelbundet underhåll för att upprätthålla effektiv drift, förbättra kvaliteten på inomhusluften och skapa en behaglig känsla inomhus. Ni kan lita på att Munters levererar omfattande support och förbättrar er inomhusmiljö.