Den globala datatrafiken ökar i snabb takt till följd av den ökade användningen av molntjänster, filmkonsumtion och uppkopplade tjänster (IoT). Samhället blir allt mer beroende av IT, vilket har lett till ett globalt program för konstruktion av datacenter.
Datacenter anses nu svara för omkring 2 procent av världens elförbrukning, och en kombination av kostnadstryck och miljöhänsyn ligger bakom en ökad efterfrågan på energieffektiva kylningslösningar. Kylningen utgör upp till 40 procent av ett datacenters totala elförbrukning, och är den enskilt största rörelsekostnaden.
Den tid en dator är tillgänglig är verksamhetskritisk i datacenter och avbrott i tjänsterna kan medföra stora problem. Elektronisk utrustning är känslig och en exakt kontroll av temperatur och fuktighet är avgörande för tillförlitlighet, funktion och tillgänglighet. Servrarna måste också skyddas mot föroreningar som salt, damm och pollen.
Munters kan erbjuda både standardprodukter och skräddarsydda system som tas frami nära samarbete med kunden.