Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng
Epernon

Avfuktning

Case:Avfuktning för produktion av labbstickor

Munters tillverkar och erbjuder service av industriavfuktare och klimatsystem. Industriavfuktarna är utformade för att ta bort fukt ur luften och kontrollera luftfuktigheten i kommersiella byggnader och industriella processer. Munters system används inom mer än 20 större industrier och i hundratals olika applikationer.

Se hur våra industriavfuktare gör skillnad

Optimal storage by controlling moisture

Optimal storage by controlling moisture

Temperature maintenance in storage facilities is an option extremely…

Läs mer
Arkivcentrum i Blekinge

Arkivcentrum i Blekinge

Under 2015 invigde Blekingearkivet sina nya lokaler som omfattar över 10…

Läs mer
GMP compliance with help from Munters air treatment systems

GMP compliance with help from Munters air treatment systems

At Xellia Pharmaceuticals, Munters creates a strictly controlled and GMP…

Läs mer

Hur fungerar sorptionsavfuktare?

I hjärtat av dessa avfuktare sitter ett patenterat sorptionshjul, uppbyggt av korrugerat material. Luft passerar genom fårorna och kommer i kontakt med torkmedlet. Den inkommande processluften avger sitt fuktinnehåll till torkmedlet i sorptionshjulet, och lämnar det som torrluft. Det fuktfyllda hjulet roterar sakta in i en mindre och uppvärmd luftström av så kallad regenereringsluft, som värmer upp torkmedlet tills det avger den absorberade fukten till luftströmmen.

Två luftströmmar passerar samtidigt genom två sektorer av den långsamt roterande rotorn. Den ena luftströmmen avfuktas och den andra torkar rotorn så att den kan ta upp fukt igen.

Sorptionsavfuktningssystem har ökat i popularitet på senare år, tack vare lägre kostnader, som uppnåtts genom skalfördelar, moduldesign samt användningen av kiselgel som torkmedel i sorptionsrotorn. Avfuktarna är också energieffektiveffektiva. Den energi som förbrukas för att hålla torrt fås tillbaka i form av värme som används för att torka sorptionsrotorn.

Läs mer

Hygien

Hälsa, säkerhet och hygien är kritiska faktorer för våra kunders verksamhet. Därför testas våra rotorer kontinuerligt. Svenska Institutet för Livsmedel och Bioteknik har bekräftat att Munters sorptionsrotorer har både bakteriedödande och svampdödande egenskaper. 

Läs mer
  • Det här kan vi hjälpa dig med

    Korrosion

    Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

    Läs mer

    Hämmad tillväxt i växthus

    Man kan inte påverka utomhusklimatet, men genom att kontrollera klimatet i ett begränsat utrymme kan man skapa och upprätthålla optimala förhållanden för tillväxt. Dessa förhållanden ligger typiskt inom 20-25 °C och max 80 % luftfuktighet. Detta gäller även i tropiska och subtropiska områden.

    Läs mer

    Is- och frostbildning

    Is- och frostbildning på kylda och frysta matvaror påverkar produktivitet, kvalitet och säkerhet.

    Läs mer

    Mögel och bakterier

    Alltför höga nivåer av relativ luftfuktighet orsakar många problem i vårt dagliga liv. Allt från råmaterial, produktion, paketering till transport och lagring. Alla produkter och byggnader påverkas av en för hör luftfuktighet. Genom att kontrollera nivåerna kan produktens livscykel och kvalitet förbättras.

    Läs mer

    Kondensering

    När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

    Läs mer
  • Expertområden

  • Relaterade produkter

    • IceDry® Avfuktare för frysrum

      Sorpotionsavfuktare konstruerad för installation i frysrum där den skapar…

      Se fler

      HCD

      Munters HCD series desiccant dehumidifiers are designed to efficiently…

      Se fler

      Desiccant Dehumidification System DDS

      Basic desiccant dehumidifiers or custom total environmental control…

      Se fler
    • Visa alla

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land