Stora besparingar med Munters interna energiåtervinning för rotorer
Har du en äldre men fortfarande väl fungerande avfuktare från Munters? Liksom Munters och andra miljömedvetna företag kanske du också fokuserar på att minska energiförbrukningen och företagets CO2-avtryck? Är svaret på frågan ja, då kan Munters erbjuda olika lösningar för att energioptimera dessa äldre maskiner för en energieffektiv drift i ett ytterligare antal år framöver.
Så här sänker du energiförbrukningen för regenereringen med upp till 25%
Eftersom majoriteten av energin går åt i avfuktningsprocessen och används till att värma regenereringsluften, är det möjligt att göra stora energibesparingar genom att återvinna energin i regenereringsprocessen.
Interna energiåtervinningssystem för rotorns regenereringsprocess kan installeras i flertalet av de stora avfuktarna (t.ex. MX, MA, MCD, ICA, MTS & MDU Series) vilket ger energibesparingar på upp till 25%, oftast med en kort återbetalningstid på runt 2 år eller mindre.
Purgesektorerna installeras enkelt på plats av vårt duktiga serviceteam och innebär inga externa ombyggnationer – det mesta av arbetet görs inuti själva avfuktaren.