Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.
Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.
Processfläkten i de äldre Munters MX avfuktare drivs av en AC-motor. Genom att uppgradera den till en modern och mycket mer energieffektiv EC-fläkt (Electronic Commutator), är du garanterad en energibesparing på c:a 50%.
Att byta ut en gammal originalfläkt med en 3kW motor mot en EC-fläkt, ger oftast bättre tryckuppsättning och luftflöde men med bara 1,6kW energiförbrukning. EC-integralmotorer har betydligt högre verkningsgrad än AC-motorer där en stor del av den tillförda energin går till förlust i form av värme. EC-motorer har permanentmagneter och elektroniskt kommuterad likström för att skapa motorns rotation. Den här konstruktionen gör att det blir mycket lite förlustvärme, små vibrationer och förbättrad ljuddata. EC-motorns hastighet kan regleras steglöst med 0-10VDC eller 4-20mA signaler.
I British Sugars fabrik i Cantly, England har Munters uppgraderat en MXT 2800 med mycket lyckat resultat och uppgradering kommer att göras på ytterligare 6 aggregat.
ROI på mindre än två år
Hos British Sugar i Cantley, England finns sju stycken Muntersavfuktare av modell MX och MXT i drift. Fläktuppgraderingen gjordes på en MXT2800 som ett pilotprojekt. Avfuktarna hos British Sugar är i drift 8,500 timmar per år.
Baserat på ett elpris på 9,50 kr per kWH, så återbetalar sig investeringen på mindre än två år, inklusive alla kostnader för delar och arbete. Uppgraderingen omfattar avlägsnande av originalfläkten, kanaldragningar, montering av EC-fläkten, modifiering originalfläktens kontakter, avlägsnande av processfläktens removal of a process fan contactor and fitting of a potentiometer.
Beroende på hur avfuktaren sitter placerad, tar uppgraderingen cirka en arbetsdag.
Pilotaprojektet var mycket lyckat och nu kommer British Sugar uppgradera de resterande 6 avfuktarna i fabriken.
I Nissans fabrik i Sunderland i England, har Munters uppdaterat tre äldre, fortfarande väl fungerande, MDU-avfuktare.
De befintliga systemen från Munters var ursprungligen utrustade med remdrivna fläktar med motorer på 15kW, men tack vare effektiviteten i de direktdrivna modulfläktarna var det möjligt att ersätta en motor på 15kW med två 5,5kW modulfläktar för varje system.
Totalt gör Munters en besparing åt kunden på 47% av fläktarnas driftskostnad på de tre avfuktningssystemen. En ytterligare besparing är minskat underhåll eftersom det inte längre finns några remmar eller skivor som måste bytas eller servas.
“Med den här uppgraderingen ökar vi kapaciteten på våra aggregat men har samma energiåtgång som tidigare.”.
E-postadressen är ogiltig
Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.
Glömt lösenord?
E-postadressen är ogiltig
Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!