Industriella kylare och luftfuktare

Säkerställ produktkvalitet, minimera förluster och sänk driftkostnaderna med Munters kylare och luftfuktare. Våra direktverkande och indirekta evaporativa kylare, ångbefuktare, förkylare, processkylsystem och indirekta system för torrkylning och splitkylning optimerar temperatur och luftfuktighet i industrifastigheter, kommersiella fastigheter och jordbruksfastigheter.

Kylare och luftfuktare från Munters gör verksamheten effektivare på lager, inom tillverkning och på datacenter. De fungerar som stöd vid inomhusodling, animalieproduktion och bidrar till behagliga och produktivitetsfrämjande arbetsmiljöer. Öka den relativa luftfuktigheten och sänk rumstemperaturen inomhus med våra evaporativa (adiabatiska) luftfuktare. Öka luftfuktigheten utan att sänka temperaturen med våra ångbefuktare. Kyl luften utan att ändra luftfuktighetsnivån med våra indirekta evaporativa och direkta kylsystem. Eller få effektivare kylning av datacenter med lufthanteringsaggregat med kylt vatten, system för indirekt torr kylning eller splitkylning när en högre värmebelastning kräver innovativa sätt att hålla kritisk utrustning i drift och samtidigt spara på energi och vatten. Kylare och luftfuktare från Munters är energi- och kostnadseffektiva och kan även bidra till bekväma, produktiva arbetsmiljöer inomhus, skydda byggnadsutrustning och öka produktkvaliteten i tillverkningslinjer.

CELdek

Evaporativa media

EC Cool

Direktverkande evaporativa kylare och luftfuktare

FA6

Direktverkande evaporativa kylare och luftfuktare

Airflow label: 60 - 3000 m3/h

FlexLine

Ångbefuktare

GLASdek GX40

Evaporativa media

GTEC

Direktverkande evaporativa kylare och luftfuktare

Humimax HM3

Direktverkande evaporativa kylare och luftfuktare

Airflow label: 2000 - 10000 m3/h

TURBOdek

Evaporativa media