Munters och Öresundskraft i kylsamarbete

2016-01-11 10:33:24

Använd fjärrvärme, inte el, för att producera kyla. Det är kärnan i ett kylsamarbete mellan energileverantören Öresundskraft och Munters, leverantör av klimatutrusning.

Många kontor, offentliga fastigheter, sjukhus, skolor, hem och arbetsplatser har behov av bra, tempererad inomhusluft året runt. En storskalig lösning är fjärrkyla, där Öresundskraft gör stora investeringar för ökad kapacitet och lägre miljöbelastning. Men fjärrkyla är inte tillgänglig överallt.

– Vår nya lösning kallas sorptiv kyla och lämpar sig för fastigheter som har fjärrvärme. Enkelt uttryckt kyler vi med värme. Vi kombinerar fjärrvärme och vatten för att skapa kyla och ett behagligt inomhusklimat året runt. Det säger Patrik Hermansson, affärsutvecklare på Öresundskraft.

– Genom att vi kan utnyttja sommarens låga fjärrvärmepriser kan vi erbjuda kunderna kyla till låg energikostnad och liten miljöpåverkan, jämfört med eldrivna kylmaskiner. Med sorptiva ventilationsaggregat får man dessutom bättre värmeåtervinning under den kalla delen av året.

– Tekniken är väl beprövad och vi har gjort ett stort antal installationer i Sverige. Tillsammans med Öresundskraft planerar vi en första installation hos en kommersiell fastighetsägare i Helsingborg. Där kan tekniken och dess fördelar visas för fastighetsägare, VVS-konsulter och entreprenörer, säger Anders Granstrand, ansvarig för DesiCool på Munters.

– Med den här tekniken kan vi kyla kontor och lokaler med återvunnen energi från industri och restavfall och erbjuda våra kunder en konkurrenskraftig lösning för både kyla och värmeåtervinning, avslutar Patrik Hermansson.


Mer information:

Anders Granstrand, ansvarig DesiCool, Munters Europe AB, tel. 08-626 54 22

Patrik Hermansson, affärsutveckling fjärrvärme, Öresundskraft, tel. 070-000 37 32.

Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35.

Läs mer om Öresundskraft här

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land