IjsbaanLeuven_indoor.jpg

Avfuktning ger bättre is och säkrare åkning

2014-12-03 14:10:20

I ishallen Ijsbaan Leuven i Belgien avlöser de olika aktiviteterna varandra; ishockey, konståkning och discoskridskoåkning. Hallen rymmer 650 åskådare och är öppen året runt förutom 20 dagar på sommaren då man stänger för underhåll.

Anläggningen håller öppet året runt vilket var en stor utmaning både tekniskt och ekonomiskt. Tekniskt eftersom den varma och fuktiga sommarluften orsakade kondens som påverkade både byggnadskonstruktionen och isen. Ekonomiskt för att kondensen gjorde isen behövde underhållas så ofta som en gång i timmen.

Nu kontrollerar Munters MX- och MX²- avfuktare inomhusklimatet och förhindrar effektivt kondens genom att hålla den relativa luftfuktigheten under 55% året runt. En energieffektiv lösning som skapar en bra is och ett bra klimat i hallen.

Fördelar med avfuktning i ishallar:

  • Ingen kondens
  • Förhindrar mögel och rost
  • Minskat behov av underhåll av byggnaden
  • Behagligt klimat för idrottare och åskådare
  • Förbättrad säkerhet för skridskoåkarna
  • Minskat antal spolningar av isen
  • Minskad vattenförbrukning
  • Låga driftskostnader tack vara användning av överskottsvärme
  • Mer ekonomisk drift av kylsystemet     


Munters MX² 55, som har ett luftflöde på of 5,500   m3/h, installerades i Ijsbaan Leuven. Överskottsvärmen från den befintliga   kylutrustningen används för att förvärma sorptionsrotorn och hjälper till att   driva regenereringscykeln.

Under sommaren är temperaturen på överskottsvärmen så hög som 95°C, vilket   gör att det inte finns behov för ytterligare värme för att torka   sorptionsrotorn. Under den perioden förbrukar avfuktaren i sig inte mer än 4kW.  Det sparar 36kW/h i drift.

Tidigare under sommarmånaderna fick isen spolas varje timma eftersom ispåväxten utgjorde en fara för skridskoåkarna. Vid varje tillfälle förbrukades ungefär 1,000 liter vatten. Nu behövs inga reparationer längre tack vare Munters klimatkontroll.

 Luk Bursen ägare till Ijsbaan Leuven är mycket nöjd: 

“Iskvaliteten har förbättras avsevärt och de många avbrotten för att reparera isen under sommaren är ett minne blott. Det krävs mindre underhåll av byggnaden eftersom vi inte längre ser någon mögelpåväxt. Vi har fått en hälsosammare miljö för idrottare och åskådare. Vårt kylsystem arbetar mindre och vi kan använda överskottsvärmen till att regenerera avfuktningscykeln.”

Skater.JPG
iStock_000031671344Large.jpg