Kampffmeier_driver.jpg

Munters Drytainer™ skyddar bulkprodukter under transport

2014-12-03 14:15:38

Kampffmeyer i Berlin använder Munters Drytainer™ för att förhindra kondens under transport. Resultatet är minskade driftskostnader och en fräsch produkt vid leveransen.

Munters avfuktare Drytainer™  är speciellt utvecklad för att skydda bulkprodukter och känsligt gods, som mjöl, socker, salt, kalk, kemikalier, flingor, och läkemedelsprodukter, från fuktskador under transporten. Drytainer™ använder Munters sorptionsteknik för att distribuera filtrerad, hygienisk och avfuktad luft i tankutrymmet ovanför lasten.

Kondens och fukt i containrar kostar tusentals kronor på grund av ständig rengöring, produktspill, och mögeltillväxt.

Kampffmeyer Milling Group, har sitt säte i Hamburg, och är en ledande leverantör av högkvalitativa, malda spannmålsprodukter till den tyska livsmedelsindustrin och bagerinäringen. Produktionen sker under hårda krav enligt olika kvalitetsstandarder.

I Kampffmeyers anläggning i Berlin produceras 250-300 ton vetemjöl dagligen enligt just-in-time-principen. Produkterna distribueras i 5 lastbilar till kunden direkt efter produktionen. Varje tankbil rymmer cirka 20-25 ton. Kunderna finns oftast i närområdet och får flera leveranser per dag.

Mjölet som lastas i container håller en temperatur på 28-30°C. Eftersom temperaturen på mjölet nästan alltid är högre än utomhustemperaturen och temperaturen på containerns yta, är risken för kondens stor.

Kondens är ett ständigt problem för transportföretag eftersom produkterna riskerar att drabbas av mögel- och bakterietillväxt. Dessutom försvåras lossning eftersom det bildas klumpar i produkten.

I 7-8 år har Kampffmeyer Mühlen letat efter en enkel och kostnadseffektiv lösning på kondensproblemet. Olika lösningar testades men det var först när Feldbinder, leverantör av silotrailers, rekommenderade Munters Drytainer™, som man hittade den rätta lösningen.

Drytainer™ säkerställer hög produktkvalitet

Avfuktarsystemet Drytainer™ installerades först på en bil och logistikchefen Manuela Ziem konstaterar:

“Med Drytainer™ levererar vi alltid en produkt med hög kvalitet till våra kunder i en helt fuktfri tank. Att vi kan garantera ett bra klimat i våra tankar gör att vi skiljer oss från våra konkurrenter. Något våra kunder sätter stort värde på”.

Drytainer™-avfuktaren är praktisk och enkel att installera under bilen och gör att torr luft kan distribueras in det tomma utrymmet i silon/tanken. Daggpunkten i tanken hålls lägre än uteluften och förhindrar på så sätt kondensbildning.

Kampffmeyers erfarenhet är att det inte längre krävs så många rengöringar som tidigare. De rengöringar som utförs nu är de som är obligatoriska enligt kvalitetsstandard.

 “Även en kall vintermorgon förblir tanken fullständigt torr efter lasting. Det skulle aldrig hända utan Drytainer™!”, säger föraren, Ziemon.

Många företag som använder Drytainer™ berättar att:

  • ingen kondens bildas i tanken
  • produkten levereras i perfekt skick
  • tanken håller sig ren ända upp till 6 månader
  • det går betydligt snabbare att lasta och lossa
  • inga klumpar i produkten, vilket sparar 100-tals kilo produkt per last     

 För mer information om Drytainer™, klicka här

DryTainer_closeup.jpg
Kampffmeier_Truck_and_silo.jpg