Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

PowerPurge.PNG

Power Purge Upgrade

PowerPurge™

Energy-Efficient Upgrade. Specifical available for HCD-9000 retrofit and HCE retrofit

How it works:

  • The desiccant wheel rotates slowly between process and reactivation airstreams.
  • The Majority of energy required for the desiccant process is used to heat the reactivation airstream.
  • The heat from the reactivation sector then passes into the process airstream, increasing cooling loads.
  • The unique patented PowerPurge saves 20-30% of total system energy in two ways: It recovers waste heat from the hottest section of the desiccant wheel and uses it to help with reactivation.
  • It reduces the discharge temperature of the process air, resulting in lower energy costs for post cooling.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.