Låt oss hjälpa dig

Ett fel uppstod när meddelandet skickades, vänligen försök senare
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
Vanliga frågor

Vanliga frågor om vår jobbsökningsprocess

HUR KAN JAG FÅ MER INFORMATION OM LEDIGA TJÄNSTER HOS MUNTERS?

Alla öppna tjänster publiceras på Munters karriärsidor. Du kan söka lediga tjänster efter plats, funktionsområde eller erfarenhetsnivå. För mer information om aktuella lediga jobb går du till:

HUR ANSÖKER JAG OM EN TJÄNST HOS MUNTERS?

Ansök till Munters via vår online-ansökningsprocess genom att klicka på jobbsökning.
Se till att din popup-blockerare är avstängd. Gör detta genom att gå till alternativet ”verktyg” på internetverktygsfältet.

KAN JAG SKICKA MITT CV VIA FAX, BREV ELLER E-POST?

VARFÖR HAR JAG PROBLEM MED ATT REGISTRERA MIG I SYSTEMET?

Om du har problem med att registrera dig i vårt system är det förmodligen för att du försöker registrera dig med ett användarnamn som har använts av någon annan.  Vi föreslår att du använder din e-postadress som användarnamn för att undvika detta problem.

VARFÖR HAR JAG PROBLEM MED ONLINE-REGISTRERINGSPROCESSEN?

Om du ser en tom skärm eller inte hittar jobbet på skärmen, se till att du har bläddrat upp eller ner på skärmen beroende på din dator. Sidorna öppnas ofta på en annan plats. Några får upplever att de inte kan se alla frågor på vår ansökningsblanketten eftersom de sträcker sig längre än bredden på deras skärm.  Om detta problem uppstår kan du försöka gå genom skärmen med piltangenterna.

VAD HÄNDER OM JAG INTE HITTAR RÄTT JOBBMÖJLIGHET PÅ EN GÅNG?

Om du inte ser din ideala position skickar du bara in din kandidatprofil. Kandidatprofilen ger oss en sammanfattning av dina kunskaper och erfarenheter och registrera dig i vår sökandedatabas. Om du samtycker till att vi sparar dina uppgifter och när en tjänst blir ledig som matchar dina kriterier, får du ett e-postmeddelande. Besök oss gärna för att skicka in din kandidatprofil.

VAD HÄNDER EFTER ATT JAG HAR SKICKAT IN MIN ONLINE-ANSÖKAN?

När du har ansökt om en tjänst får du ett e-postmeddelande som bekräftar mottagandet av din ansökan och CV.

HUR KAN JAG FÅ MER INFORMATION OM KRAVEN FÖR YRKESMÄSSIGA ELLER GLOBALA KÄRRIÄRER?

Besök Munters karriärssida och bläddra ner för mer more information om din individuella karriärsnivå.

VEM KOMMER ATT SE MINA PERSONUPPGIFTER?

Läs vår Sekretesspolicy