Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Stormarknader

Stormarknader

Med de ofantliga mängder energi som stormarknader konsumerar och en ökande oro för luftkvaliteten inomhus, har det blivit en prioritet att noggrant kontrollera temperatur och luftfuktighet.

Just stormarknader är dock en av de mest utmanande användarna av luftvärmning, ventilation och luftkonditionering. Stormarknader kräver till exempel noggrannare luftfuktighetskontroll för att förhindra frostbildning i exponeringskylar. När frostbildning sker, måste kylen avfrostas oftare, varpå de kylda varorna blir varma och förlorar hållbarhet. Exponeringskylar förlorar också kalluft till gångarna, vilket kan skapa en kall miljö och minska tiden besökarna uppehåller sig i butiken. Därför är det kritiskt att sänka luftfuktigheten och samtidigt bibehålla en behaglig temperatur.

Munters dedikerade utomhusluftsystem (DOAS) använder sig av energiåtervinning och luftfuktighetskontroll för att upprätthålla de nödvändiga förhållanden som krävs i stormarknader över hela världen. Dessa system kyler och avfuktar 100% av tilluften, till bara en tredjedel av energiåtgången hos konventionella DX-system. Med Munters kan stormarknader hålla luftfuktigheten på 40-45%, vilket ger 10-15% energibesparing för exponeringskylar, samtidigt som överlägsen skyltning och kvalitet bibehålls. Medan konventionella DX HVAC-system kämpar för att möta dessa krav, upprätthåller sorptionsavfuktarsystem dem på ett kostnadseffektivt sätt, samtidigt som de sänker butikens totala elnota.

84591520.jpg

Med över 25 års erfarenhet av att hjälpa stormarknadsindustrin och över 3 000 installationer, erbjuder Munters ett stort sortiment av luftkylare, avfuktare och energiåtervinningssystem i olika storlekar och konfigurationer, för att kunna möta butikens alla behov. Med användning av effektivare, högpresterande HVAC-system får butiker större försäljning och lägre driftskostnader, samtidigt som de skapar en bättre upplevelse för både kunder och anställda.

Award

         

Health & Safety Award

Fallstudier