Låt oss hjälpa dig

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.
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
Telekom

Telekom

Munters kan erbjuda luftbehandling för telekomindustrin i olika tillverknings- och utrymmes applikationer.

Energikonsumtion, pålitlighet och underhåll är viktiga faktorer för telekomlokaler. Värmebelastningen i telekomlokaler och elektronikinneslutningar måste hanteras effektivt. Värme genereras konstant i dessa lokaler, vilket gör dem till ett idealt användningsområde för indirekt evaporativ luftkylning (IEC).

ussatdesa_Telecommunications_03_470x300.jpg

Munters IEC-lösningar låter telekomkunder frigöra strömkapacitet från sin huvudverksamhet. Munters IEC-system är det enda på marknaden som kan köras i ekonomiläge, även under de mest extrema förhållandena på sommaren – vid temperaturer på 38°C/100°F och 75% RH. Tack vare det kan telekomindustrin installera mer kommunikationsutrustning utan ytterligare dyrbara ströminstallationer av elbolagen. Telekomkunder kan frigöra upp till 37% av sin strömförsörjning med hjälp av Munters IEC-system

Munters IEC-system är utrustade med luft-luft-värmeväxlare i polymer som överför värme till en separat uteluftström. Luft, och vid behov, vatten, sköljer över värmeväxlaren för att avlägsna värmen. Den behandlade luften som passerar värmeväxlaren kommer aldrig i kontakt med vattnet, och tillför därmed ingen luftfuktighet till tilluften.

Munters erbjuder också plattvärmeväxlare, om vatten inte finns tillgängligt vid siten.

 

Produktegenskaper:

  • Utmärkt för montering i befintliga system för Centralväxel- (CO) och Telestation (POP) –lokaler
  • Pålitliga enheter, utformade och tillverkade för verksamhetskritiska användningsområden, med inbyggd redundans för elektriska motorer i fläktar, pumpar och kompressorer
  • Munters luftkylningslösningar är lämpliga för verksamheter på 100 kW – 15 MW elektrisk belastning (IT)

Munters system använder minsta möjliga mängd energi för att kyla telekomlokaler, vilket gör mer el tillgänglig för expansion av befintligt utrustning i det lediga utrymmet, utan extra kostnad.

 

Telekomkomponenttillverkare

För luftfuktighetskontroll i komponenttillverknings- och förvaringsutrymmen använder Munters sig av sorptionsavfuktarteknologi för att skapa och upprätthålla RH-nivåer på 1% eller lägre, oavsett utomhusförhållanden.

Förutom att skapa optimala luftmiljöer, erbjuder Munters också ett stort sortiment av Zeol VOC-reduktionsprodukter till telekomindustrin. Munters system renar luftutsläpp från VOC (lättflyktiga organiska föreningar) vilka är skadliga för hälsan och miljön, och måste reduceras enligt reglementen. En Zeolite rotorkoncentrator reducerar kostnaderna markant, genom att effektivt koncentrera VOC innan de släpps vidare till en integrerad oxiderare, för destruktion. Munters VOC-reduktionssystem kan avlägsna över 95% VOC samt reducera bränslekostnader med så mycket som 30-50%, jämfört med fristående oxiderare.

 

Fallstudier