Vid tillverkningen av litiumjonceller, är materialen som utgör katod, anod och elektrolyt inte explosiva i kombination med vatten, men är så känsliga för fukt att litiumjontorrum vanligtvis håller en lägre daggpunkt än torrum för litiummetallbatterier. Vattenånga fungerar som katalysator, varför tilluft med ultralåg daggpunkt krävs för att kunna uppnå högt produktutbyte och – kvalitet, i torrum och andra applikationer med alkaliska metaller (främst batterier, saltbatterier och andra processer där fuktkänsliga komponenter används).
De flesta batteritillverkare önskar att lokalens luftfuktighet/genomsnittsfuktnivåer hålls så låg som -40°C daggpunkt (0,5 % relativ luftfuktighet vid 72°F) eller -33°C daggpunkt (1% relativ luftfuktighet vid 72°F).
Munters Green PowerPurge™ adsorptionssystem är särskilt utformat för att möta tillverkare av avancerade batteriers behov av perfekt daggpunktskontroll, i kombination med reducerad energiåtgång.