Minska luftfuktigheten för ökad effektivitet och lägre underhållskostnader

Alltför hög luftfuktighet är ett återkommande problem inom bygg- och infrastrukturbranschen. Munters lösningar för konstruktion och infrastruktur säkerställer rätt luftfuktighet, oavsett om det gäller att påskynda byggprocessen eller hålla redan byggd infrastruktur frisk och torr.

Hög luftfuktighet saktar ner byggen i samband med processer som härdning av betong. Det kan även orsaka korrosion, mögel och andra problem i befintlig infrastruktur, som bropålar.  Munters är en global ledare inom energieffektiv industriell avfuktning. Våra lösningar säkerställer rätt luftfuktighet för konstruktion och infrastruktur. Med hjälp av vår revolutionerande kontrollplattform Munters AirC och lämplig anslutningslösning kan ni övervaka och hantera vår uppkopplade luftbehandlingsutrustning från datorn eller mobilen.

Resurser

Tillämpningar för konstruktion och infrastruktur

Torkning av betong under bygget

Det är ofta ohållbart att invänta den naturliga torkningsprocessen på grund av att det tar tid att torka betong, och det orsakar förseningar. Om inte specifikationerna för fukthalt i betongen uppfylls kan nästa våning inte byggas, tätningsmedel kan inte appliceras och underleverantörerna av golv kan inte sätta igång. Denna kedjereaktion av förseningar driver upp kostnader och risker, och resultatet är att det blir svårt att hålla deadline.

Betong som byggmaterial kan vara en av de största källorna till fukt. Även om en platta kan verka torr, kan utseendet vara vilseledande. Under genomsnittliga omgivningsförhållanden torkar en betongplatta som gjuts i en sluten byggnad med en hastighet av cirka 2,5 cm per månad. Men även det är en generalisering: Den faktiska hastigheten skiljer sig baserat på de faktiska ingredienserna (blandningen), härdningsprocedurer och omgivande förhållanden – inomhus- och utomhustemperatur samt luftfuktighet.

Överskottsfukt orsakar flera problem:

  • Fuktvandring till ytan som kan resultera i att lim inte fäster, missfärgning av golvmaterial och blåsor i beläggningar.
  • Tillväxt av mögel i andra material om fukthalten förblir hög. Dålig initial vidhäftning av golv installerade på betongplattan.

Munters avfuktningsenheter skapar det perfekta klimatet för snabbare byggprocesser. Med Munters revolutionerande kontrollplattform AirC och en lämplig anslutningslösning kan ni övervaka och hantera våra uppkopplade byggplatsavfuktare från datorn eller mobilen.

Kontakta Munters om du vill ha mer information om vårt sortiment av produkter utformade för att hantera kraven inom byggbranschen.

Fördelar:

  • Kortare torktider
  • Mindre risk för missfärgning och mögel
  • Snabbare åtkomst för underleverantörer
  • Bättre vidhäftning av tätningsmedel

Håller infrastrukturen torr

De flesta typer av infrastruktur är starkt beroende av stål för att ge den nödvändiga styrkan. Tyvärr är korrosion av stålkomponenter vanligt och inte alltid så lätt att upptäcka. Det är extra farligt eftersom det kan leda till strukturella fel, miljöskador, förlust av kapitalinvesteringar och kanske till och med livsfara.

Torr luft hämmar dock korrosionen avsevärt. Fukt är den främsta orsaken till rostiga bultar, korroderade armeringsjärn och försvagade fackverk. Med andra ord: Mindre luftfuktighet är lika med mindre underhåll.

Munters avfuktningsenheter kan föra bort fuktmättad luft för att säkerställa att luften inuti exempelvis ett brotorn hålls torr, och korrosionen bromsas. Tack vare Munters revolutionerande kontrollplattform AirC och den molnbaserade applikationen Connected Climate® kan ni övervaka och hantera våra uppkopplade avfuktare direkt i datorn eller mobilen.

Kontakta Munters för mer information om vårt sortiment av produkter utformade för att hantera kraven inom infrastrukturindustrin.

 

Fördelar:

  • Mindre risk för korrosion
  • Lägre underhållskostnader
  • Längre livslängd

Produkter – konstruktion och infrastruktur

ComDry NX

Bärbara avfuktare

M300

Bärbara avfuktare

ML

Fristående avfuktare

AirC Connect

Kontrollenheter och automatiseringstillbehör

Munters sorptionsrotorer – det är insidan som räknas

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Detta får du med Munters