Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng
dkcpnkito_Siemens_DryingRoom.JPG

Torkrum

Att snabbt torka kläder med traditionella metoder är en dyr process som vanligtvis innefattar värme och ventilation, tumling eller kylavfuktare.

Med avfuktning i torkrum behöver ingen värme tillföras eftersom Munters sorptionsavfuktare fungerar med hög kapacitet även i ouppvärmda utrymmen.

För att torka kläder måste det skapas en skillnad i ångtryck mellan luften som ska torka kläderna och kläderna. Ju större skillnaden är i ångtryck, desto kortare blir torktiden. Med sorptionsavfuktning skapas skillnaden genom att tillföra luft med ett mycket lågt ångtryck = lågt vatteninnehåll.

Metoden skapar ett förhållande som kan liknas vid en fin, torr sommardag med svag vind, då kläder torkar utomhus på rekordtid.

Fördelar

  • Snabb och effektiv torkning = stora energibesparingar
  • Inget slitage på kläderna under torkning (jmf torktumlare)
  • Låg energiförbrukning per kilo avlägsnat vatten
  • Skyddar även byggnaden mot fuktskador
  • Enkel installation och lätt att använda

Lyckade installationer inom områden som

  • Skolor – torkar ytterkläder efter lek
  • Offshore, Kustbevakning, mm – torkar dykutrustning och våtdräkter
  • Stall – torkar hästtäcken, ridkläder och annan utrustning
  • Räddningsstationer och militär – torkar uniformer och annan räddningsutrustning
  • Det här kan vi hjälpa dig med

    Luftkvalitet (för människors trivsel)

    Kvaliteten på inomhusluft (IAQ) störs av luftföroreningar som damm, pollen, mögel, mjöldagg och lättflyktiga organiska föroreningar (VOC). Dessa luftföroreningar kan komma från inredning, laboratorier, rengöringsmedel och hyresgäster.

    Läs mer

    Korrosion

    Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

    Läs mer

    Kondensering

    När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

    Läs mer

    Mögel och bakterier

    Alltför höga nivåer av relativ luftfuktighet orsakar många problem i vårt dagliga liv. Allt från råmaterial, produktion, paketering till transport och lagring. Alla produkter och byggnader påverkas av en för hör luftfuktighet. Genom att kontrollera nivåerna kan produktens livscykel och kvalitet förbättras.

    Läs mer
  • Expertområden

  • Relaterade produkter

    • Desiccant Dehumidification System DDS

      Basic desiccant dehumidifiers or custom total environmental control…

      Se fler

      DryCool® ERV

      The Munters DryCool® ERV product combines the benefits of desiccant…

      Se fler

      DryCool® Standard

      Primarily designed to be a dedicated outdoor air unit delivering space…

      Se fler
    • Visa alla

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land